Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Laboratory Sample Project
Laboratory Sample Project
Laboratory Sample Project
Laboratory Sample Project
Laboratory Sample Project

    Laboratory Sample Project

    Google-Übersetzung,
    • Langlebige Gehäuse: Modulare Laboreinheiten mit chemikalienbeständigen Arbeitsplatten aus Epoxidharz.
    • Großzügiger Stauraum: Schränke in voller Höhe mit transparenten Acryltüren für eine sichere und übersichtliche Aufbewahrung der Vorräte.
    • Sicherheitskonformität: Integrierte Augenspülstationen und Notduschen nach den Standards von Laboren im Gesundheitswesen.
    • BIM-optimierte Ressourcen: Enthält Revit-Familien für Schränke, Spülbecken und Sicherheitsarmaturen zur Vereinfachung der Konstruktionsdokumentation.


    Ausgestattet mit Schränken und Arbeitsplatten aus Epoxidharz, ist der Raum auf Langlebigkeit und Chemikalienbeständigkeit ausgelegt und gewährleistet so eine lange Lebensdauer auch in stark frequentierten Umgebungen. Mehrere Arbeitsplatzinseln bieten effiziente Arbeitsflächen für Techniker, während die umlaufenden Schränke den Stauraum an den Wänden maximieren. Das Modell verfügt über raumhohe Schränke mit transparenten Acryltüren, die eine sichere und übersichtliche Aufbewahrung von Material und Proben ermöglichen. Integrierte Sicherheitsvorkehrungen wie Augenduschen und eine Notdusche gewährleisten die Einhaltung der Sicherheitsstandards im Gesundheitswesen und in Laboren. Großzügiger Stauraum, flexible Arbeitsflächen und integrierte Spülbecken unterstützen ein breites Spektrum an Laborfunktionen, von klinischen Tests bis hin zu Lehre und Forschung. Als BIM-fähige Ressource für Architekten und Planer bietet dieses Labormodell präzise Revit-Familien für Schränke, Einrichtungsgegenstände und Sicherheitsausrüstung. So können Planungsteams die Dokumentation optimieren und konforme, anpassungsfähige Laborumgebungen planen.
    Spezifikation
    • General Information
      • Room type: Healthcare Laboratory
      • Approximate Area: ~1,200-1,600 sq. ft.
      • Occupancy: 12-20 staff (varies by lab function)
      • Workstations: Modular Casework islands with epoxy resin tops
      • Storage Features: Full-height cabinets with acrylic doors, upper and base casework
      • Safety Features: Eyewash stations, emergency shower
      • Typical Use: Clinical testing, diagnostics, healthcare research, training labs
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Healthcare_Lab_Sample
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-31
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit