Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial Workbench Industrial Furniture
Industrial Workbench Industrial Furniture
Industrial Workbench Industrial Furniture

    Industrial Workbench Industrial Furniture

    Google-Übersetzung,
    Industrielle Werkbank

    Diese industrielle Werkbank bietet eine stabile Arbeitsfläche, insbesondere mit Werkzeugen. Sie wird von Hobbytischlern und Mechanikern für manuelle Arbeiten verwendet. Die Tischplatte ist aus flexiblerem Material gefertigt und kann je nach Stärke und Funktionalität ausgetauscht werden.

    Standardgrößen
    Breiten: 42",60",72"
    Tiefe: 30",36"
    Höhe: 34", 34 5/8"

    • Macht den Arbeitsplatz effizienter und organisierter
    • Enthält ein unteres Regal, in dem die Ausrüstung aufbewahrt werden kann
    • Verfügt über Rollen für die Mobilität von Möbeln im Industriebereich


    Die industrielle Werkbank ist ein wichtiges Möbelstück für jeden manuellen Arbeitsplatz. Um diese Familie in Ihr Projekt zu integrieren, importieren Sie sie einfach über die Fetch-App. Im Eigenschaftenfenster im Aufbau finden Sie Optionen zum Anbringen von Rollen, zum Hinzufügen eines unteren Regals und zum Hinzufügen von Anschlägen für die Rückseite sowie die rechte und linke Seite. Sie können die Materialien der Tischplatte ändern, indem Sie auf den Abschnitt „Materialien und Oberflächen“ zugreifen. Passen Sie die Breite und Tiefe unter der Kategorie „Abmessungen“ nach Ihren Wünschen an.
    Spezifikation
      • Frame made out of stainless steel with powdered coat
      • Table top comes with flexibility of material including laminated wood, painted steel, plastic laminate, and stainless steel
      • Width, Depth, and Height are adjustable between specified limits
      • Casters can be added for better movement around space
      • Back and side stop for table top support can be attached as per the need
      • Includes leg support for better comfort to the users
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Industrial_Workbench_PCS
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-01
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)426072
    • Tiefe (Inches)3036
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 57 00
    • Format2014TitelIndustrial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit