Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mobile Warehouse Ladder
Mobile Warehouse Ladder
Mobile Warehouse Ladder
Mobile Warehouse Ladder
Mobile Warehouse Ladder
Mobile Warehouse Ladder

    Mobile Warehouse Ladder

    Google-Übersetzung,
    Rollende Lagerleiter

    Mobile geneigte Trittleitern passen perfekt zu Palettenregalen, Hochregalen oder anderen industriellen Lagerlösungen, bei denen sich Produkte möglicherweise weit über dem Kopf befinden. Jede Stufe erhöht die Höhe um 10 Zoll auf bis zu 15 Stufen (150 Zoll Plattformhöhe).

    Standardgrößen
    Breiten: 28", 31", 34", 39"
    Tiefen: 27", 35", 42", 50", 57", 63", 70", 77", 83", 90", 97", 104", 110"
    Höhen: 66", 76", 86", 96", 106", 116", 126", 136", 146", 156", 166", 176", 186"

    • Lagerleitern in Industriequalität ermöglichen das einfache und sichere Heranrollen an jedes Regalsystem und das Herausholen von darüber gelagerten Gegenständen
    • Die obere Plattform ist 10 Zoll tief und umfasst ein 4 Zoll großes Fußbrett und einen 36 Zoll hohen Handlauf
    • Zu den Sicherheitsverbesserungen gehören ein 56-Grad-Steigwinkel, griffige Trittflächen und stabile Handläufe


    Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie sie mit der Fetch-App in Ihr Projekt ein und wählen Sie dann die gewünschte Anzahl von Schritten aus. Das Modell wächst automatisch auf diese Größe und weist die richtige Nachlaufkonfiguration zu. Bei Einheiten mit acht oder mehr Stufen werden feststellbare Rollen mit einem Entriegelungspedal verwendet, während bei den übrigen Einheiten federbelastete Rollen zum Einsatz kommen. Der optionale Stützenzusatz erweitert die Breite der Hinterräder, wenn die örtlichen Vorschriften ein Höhenbasisverhältnis von 3:1 erfordern.
    Spezifikation
    • Construction
      • All steel construction, fully welded
      • High-quality powder coat finish protects from rust, stains, and scratches
      • Ball bearing casters make movement easy
      • Units greater than 6 steps tall automatically switch to locking casters
      • Treads are 24 inches wide and 7 inches deep with a 10-inch rise
      • Steps ascend at a 56-degree angle to relieve climbing strain
      • Top platform measures 10 inches deep and includes a 4-inch high toeboard (optional on units with less than 12 steps)
      • 30-inch tall railing and 36-inch tall guard-rail on the back standard on units greater than 5 steps tall
      • Meets OSHA requirements
      • Meets or exceeds requirements of ANSI code A14.7
      • Steel ladder is a conductive material and not safe to use with electrical applications
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Ladder_Warehouse_Rolling_PCS
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-22
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-17 23 15
    • OmniClassTitelLadders

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit