Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Laminate Stack Shelving Library Furniture
Laminate Stack Shelving Library Furniture
Laminate Stack Shelving Library Furniture
Laminate Stack Shelving Library Furniture
Laminate Stack Shelving Library Furniture
Laminate Stack Shelving Library Furniture

    Laminate Stack Shelving Library Furniture

    Google-Übersetzung,
    Bibliotheksregale

    Diese Bibliotheksregale sind mit einer Konstruktion und Regalen aus Melamin in Industriequalität hergestellt. Das Bibliotheksregal hat eine verstärkte, tragende Bodenplatte und ein 3 mm starkes, mit Vinyl verklebtes Kantenband.

    Standardgrößen
    Breiten: 32"
    Tiefen: 11", 22"
    Höhen: 36", 42", 60", 72"

    • Diese Bibliotheksregale sind mit einer Konstruktion und Regalen aus Melamin in Industriequalität hergestellt.
    • Eine Vielzahl von Abmessungen erhältlich
    • Das Bibliotheksregal hat eine verstärkte tragende Bodenplatte und ein 3 mm starkes, mit Vinyl verklebtes Kantenband


    Diese Bibliotheksregale sind ideal für jeden Raum, der zusätzlichen Stauraum benötigt, und sie eignen sich auch zum Präsentieren von Büchern, DVD-Hüllen und mehr. Sie sind so konstruiert, dass sie ein Leben lang halten, da sie zusammen mit den Regalen aus Melamin in Industriequalität bestehen. Sie sind mit ihren verstellbaren Bodengleitern einfach einzustellen und zusätzliche Regale können hinzugefügt oder entfernt werden. Sie sind in mehreren Abmessungen und Laminatoberflächen erhältlich, die perfekt für Ihren Raum sind.
    Spezifikation
      • This library shelving system is built with industrial grade melamine construction and shelves.
      • Library shelving has a reinforced load-bearing base panel and a 3mm vinyl bonded edgeband
      • Options include 11" Width single sided shelving or 22" width back-to-back shelving.
      • A variety of heights available - 36", 42", 60" and 72" with a standard length of 32"
      • Has adjustable floor glides
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Library_Shelving_LAM
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-16
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)32
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 56 33
    • Format2014TitelClassroom Furniture
    • OmniClassNummer23-21 25 11 13
    • OmniClassTitelClassroom Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit