Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker

    Crib - Side Load Hospital Bed Stacker

    Google-Übersetzung,
    Kinderbettlift

    Das Aufbewahrungssystem für Krankenhausbetten ist so konzipiert, dass Krankenhaus- und Säuglingsbetten nicht auf dem Boden stehen, sondern sicher vertikal gestapelt werden können. Dies spart nicht nur wertvolle Bodenfläche, sondern beseitigt auch potenzielle Brandgefahren in Fluren und Lagerräumen.

    Standardgrößen
    Breite: 81"
    Tiefe: 48 Zoll
    Höhe: 96 Zoll

    • Konzipiert für Krankenhäuser, Kliniken und Kinderpflegeeinrichtungen
    • Bietet Platz für bis zu 2 Kinderbetten platzsparend vertikal und spart so wertvolle Bodenfläche.
    • Frontlader-Konfiguration mit integrierter Rampe für barrierefreien Zugang zum Kinderbett
    • Gleiche Bedienelemente, Sicherheitsmerkmale und Langlebigkeit wie Krankenhausbettlifte


    Der Kinderbett-Stapler wurde speziell für Einrichtungen mit begrenztem Platzangebot entwickelt. Er bietet sicheren Halt für zwei vertikal gestapelte Kinderbetten, die jeweils auf einer verstärkten, für den Langzeiteinsatz konzipierten Plattform ruhen. Dank der Frontbeladung können die Kinderbetten mithilfe integrierter Rampen und Radkeile einfach an ihren Bestimmungsort gerollt werden. Wie unsere Krankenhausbettlifte verfügt auch dieses System über eine erdbebensichere Verankerung, hintergrundbeleuchtete Bedienelemente, einen Not-Aus-Schalter mit Schlüssel und einen Schutzvorhang zum Schutz des Bedieners. Die Installation ist in der Regel innerhalb eines Tages abgeschlossen. Das System wird in den USA gefertigt und erfüllt höchste Zuverlässigkeitsstandards.
    Spezifikation
    • Construction
      • Capacity: 2 cribs stacked vertically
      • Front-load entry with ramp for easy crib placement
      • Seismic-rated anchoring available
      • Adjustable wheel chocks for crib stabilization
      • Fast installation—typically one day
      • Built in the USA for long-term reliability
      Controls & Safety
      • Backlit momentary up/down controls with keyed emergency stop
      • Protective safety curtain & freefall arrestor
      • Meets Joint Commission, CARF, and OSHA standards by reducing corridor clutter
      Crib Compatibility
      • Standard Cribs: Fits most hospital and pediatric crib sizes
      • Capacity per platform designed to safely support crib and mattress
      • Custom adjustments available for specialized crib models
      ROI & Cost Savings
      • Reclaims up to 30 sq. ft. of floor space per lift
      • Eliminates the need for off-site crib storage or overflow areas
      • Improves workflow efficiency for nurses and staff
      • Fast ROI—often in less than one year
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Lift_Universal_Crib_PCS
    • ProduktfamilieHealthcare
    • ProduktgruppeSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)96
    • Breite (Inches)81
    • Tiefe (Inches)48
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 56 29.16
    • Format2014TitelPallet Storage Racks
    • OmniClassNummer23-21 11 11 15
    • OmniClassTitelCommercial Storage Racking
    • CSIUniFormatIICodeE10
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit