Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker

    Athletic Steel Locker

    Google-Übersetzung,
    Sportschließfach aus Stahl

    Dieser individuell anpassbare Spind ist perfekt für Sportmannschaften und Umkleideräume von Universitäten. Belüftete Seiten und eine Vielzahl von Aufbewahrungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass dieser Sportspind funktional und geruchsfrei ist.

    Standardgrößen
    Breite: 24"
    Tiefe: 18", 24"
    Höhe: 72"

    • Anpassbare Aufbewahrungsoptionen oben und unten
    • Inklusive Kleiderstange und zwei Kleiderhaken
    • Langlebige Stahlkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung


    Um diese Familie zu verwenden, laden Sie sie einfach aus der Fetch-App in Ihr Projekt. Wählen Sie mithilfe der Kontrollkästchen in der Kategorie „Abmessungen“ zwischen 18" und 24" Tiefe. Optionen für eine Tür, einen Oberschrank, Schubladen, einen Fußschrank und erhöhte Beine finden Sie in der Kategorie „Konstruktion“.
    Spezifikation
      • Fully welded 18 gauge steel construction
      • Ventilated sides and door for optimal airflow and odor control
      • Full-width coat rod and two coat hooks included in all models
      • Optional perforated mesh door
      • Optional two bottom drawers with recessed handles
      • Optional lower foot locker
      • Optional top locking compartment with padlock hasp
      • Optional 4" high legs
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Athletic_PCS
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeAthletic Equipment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)72
    • Breite (Inches)24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit