Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tiered Laminate Locker
Tiered Laminate Locker
Tiered Laminate Locker
Tiered Laminate Locker

    Tiered Laminate Locker

    Google-Übersetzung,
    Mehrstufiger Sportschrank

    Dieser mehrstöckige Laminatspind wird häufig für Sportmannschaften, Schulumkleideräume und Country Clubs verwendet. Die mehrstöckige Anordnung ermöglicht die Aufbewahrung der Gegenstände mehrerer Personen in einem vertikalen Stapel. Ein abschließbares Fach bietet sicheren Schutz für Mobiltelefone und Wertgegenstände. Die Revit-Familie der mehrstöckigen Spinde passt hervorragend zu anderen Fitnessmöbeln und -designs.

    Standardgrößen
    Breiten: 18", 24", 28", 30", 36"
    Tiefen: 18", 20", 24"
    Höhen: 72", 84", 96"

    • Anpassbare Größen und Konfigurationsoptionen
    • Jedes Fach verfügt über ein Regal, ein abschließbares Fach und zwei Kleiderhaken
    • Langlebiges Melamin-Hochdrucklaminat oder Hartholzfurnier


    Um diese Familie zu verwenden, laden Sie sie aus der Fetch-App in Ihr Projekt. Tragen Sie die gewünschten Abmessungen in die Parameter in der Kategorie „Abmessungen“ im Eigenschaftenfenster ein. Optionen für Zubehör und die Anzahl der Ebenen finden Sie in der Kategorie „Konstruktion“.
    Spezifikation
    • Construction
      • Made of 3/4" thick, high-quality plywood
      • Finished with durable high-pressure laminate or wood vaneer
      • Open front allows for easy access to belongings
      • Two coat hooks and locking compartment included in all tiers
      • Top locking compartment with combination lock
      Sustainability
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
      • Up to 20% pre and post-consumer recycled content
      • Non-emissive materials
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Athletic_Tiered_LAM
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit