Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker

    Day Use Metal Locker

    Google-Übersetzung,
    Metallschließfach für den Tagesgebrauch

    Tagesschließfächer bieten sichere und flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Anwendungen. Modulare Tagesschließfächer können in Büros, Spas, Fitnesscentern oder anderen Einrichtungen mit Schichtplan verwendet werden. Das Tastenschloss des Schließfachs kann zwischen jeder Verwendung neu programmiert werden, sodass mehrere Personen im Laufe eines Tages dieselbe Öffnung verwenden können.

    Standardgrößen
    Breiten: 12", 15", 18"
    Tiefen: 12", 15", 18", 24"
    Höhen: 24", 36", 54", 60", 72"

    • Tagesschließfächer sind in Spas, Fitnesscentern, Büros und allen Einrichtungen mit Schichtplan beliebt.
    • Modulares Design erleichtert den Bau von Schließfachwänden, Inseln oder sogar Inseln
    • Tastatur- oder RFID-Schloss schützt Ihre Wertgegenstände während der Nutzung
    • Wählen Sie aus 1 bis 3 Spalten und 1 bis 5 Ebenen für Ihre ideale Aufbewahrungslösung


    Diese Familie ist so konzipiert, dass sie sich nahtlos in Ihr laufendes Revit-Projekt integrieren lässt. Wählen Sie die Familie aus der Fetch-App aus und klicken Sie in Ihr Revit-Projekt, um eine Einheit zu platzieren. Die benutzerfreundlichen Parameter in der Kategorie „Abmessungen“ des Eigenschaftenbrowsers helfen Ihnen bei der Auswahl der Öffnungsbreite und -tiefe sowie der Gesamthöhe des Schließfachs. Die Parameter in der Kategorie „Konstruktion“ der Registerkarte „Eigenschaften“ können verwendet werden, um zwischen weiteren Optionen zu wählen, z. B. der Anzahl der Spalten und Ebenen, Schlosstypen, Briefschlitzen, Abschlussplatten und Fußleisten. Um benutzerdefinierte Größenoptionen zu erkunden oder weitere Spalten oder Ebenen anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen CUSTOM_Dimensions. Dadurch können Sie jede beliebige Abmessung, Spalte oder Ebenennummer eingeben, um benutzerdefinierte Lösungen für Ihren speziellen Raum zu erstellen. Bitte beachten Sie, dass benutzerdefinierte Produkte innerhalb von Revit nicht bepreist werden können und eine Rücksprache mit Ihrem SSG-Vertriebsmitarbeiter erforderlich ist.
    Spezifikation
    • Construction
      • Heavy-duty 18 gauge steel frame
      • Fully-welded top, bottom, and sides
      • Finished with a high-quality, scratch-resistant powder coat
      • Doors come in solid steel, perforated steel, laminate or wood
      • Doors use a wraparound steel and nickel hinge that opens up to 110 degrees
      • Single, double, or triple column configurations
      • Each column can be divided with mechanically fastened, fixed-position shelves up to 5 tiers (4 shelves)
      • Lock options include RFID, keypad, mechanical, hasp, keyed, or no lock
      • Optional accessories include sloped tops, number tags, ventilation, and interior hooks or garment bars
      • Level base is 4" tall (standard), constructed of 18 gauge steel, and can be flush or recessed from the frame
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Day_Use_PCS
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit