Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Configurations 80-100 Steel Evidence Locker
Configurations 80-100 Steel Evidence Locker
Configurations 80-100 Steel Evidence Locker
Configurations 80-100 Steel Evidence Locker
Configurations 80-100 Steel Evidence Locker
Configurations 80-100 Steel Evidence Locker
Configurations 80-100 Steel Evidence Locker
Configurations 80-100 Steel Evidence Locker
Configurations 80-100 Steel Evidence Locker
Configurations 80-100 Steel Evidence Locker

    Configurations 80-100 Steel Evidence Locker

    Google-Übersetzung,
    Beweismittelschränke 80-100

    Standardgrößen
    Breiten: 18", 24", 36"
    Tiefe: 24"
    Höhe: 40 9/16", 82"

    • Dieses Set von Beweismitteln enthält eine Kombination aus einer, zwei oder drei Spalten
    • Zu den verfügbaren Türkonfigurationsoptionen gehören Kühltüren, Briefschlitze und schlüssellose oder elektronische
    • Erhältlich in Schließfächern ohne Durchgangsöffnung und mit Durchgangsöffnung
    • Verfügbare Breiten sind 18", 24" oder 36"
    • Enthält Konfiguration 80-100


    Diese Asservatenschränke sind in verschiedenen Konfigurationen und Ausführungen erhältlich, darunter auch mit und ohne Durchreiche. Sie werden häufig von Strafverfolgungsbeamten in den Bereichen öffentliche Sicherheit eingesetzt. Um diese Produktfamilie zu verwenden, öffnen Sie die Fetch-App und wählen Sie das Modell aus, um es in Ihr Projekt einzufügen. Im Eigenschaftenbrowser können Sie im Abschnitt „Konstruktion“ zwischen Durchreiche- und Nicht-Durchreiche-Schließfachausführungen wählen. Zusätzlich bieten einige Konfigurationen die Möglichkeit, eine Kühltür in der unteren rechten Ecke zu integrieren. Dieses Modell bietet eine Auswahl von 19 Konfigurationen, die Sie unter der Registerkarte „Typen“ finden. Jedes Kit enthält mehrere Optionen mit jeweils eigenem Preis. Ein typischer Aufbau besteht aus einer Reihe linear angeordneter Schließfächer. Asservatenschränke
    • Schließfächer sind in Durchgangs- und Nicht-Durchgangskonfigurationen verfügbar.
    • Jedes Modell verfügt über verschiedene Fachgrößen mit selbstschließenden Türen.
    • An der Vorderseite jeder Tür sind Druckknopfschlösser angebracht.
    • Durchreicheschränke verfügen über eine einflügelige Hintertür, die nur von hinten zugänglich ist.
    • Für die Hintertür wird zur Beweissicherung ein separater Hauptschlüssel verwendet.
    • Für die Beweismittelabgabe sind keine Schlüssel erforderlich.
    • Der Einfachheit halber werden die Schließfächer komplett montiert geliefert.
    • Zur einfachen Installation sind im Boden und an den Seiten vorgebohrte Montagelöcher vorhanden.
    • An allen Vordertüren sind Nummernschilder mit Hinweisen angebracht.
    • Die Basis verfügt über einstellbare Bodennivellierer für mehr Stabilität.
    • Für eine lange Lebensdauer mit hochwertiger Pulverbeschichtung gefertigt.
    • Jedes Schließfach wird mit Standardverkleidung und Montagezubehör geliefert.
    • Mit lebenslanger Garantie und einer einjährigen eingeschränkten Garantie auf alle Kühlgeräte.
    • Optional sind Netzhecktüren erhältlich.
    • Schließfächer sind normalerweise 36 Zoll breit, 82 Zoll hoch und mit der Basis 24 Zoll tief, einige Modelle sind jedoch 24 Zoll breit.
    • Optional ist ein Front-Lockout-System verfügbar.
    Beweismittelkühlschrank
    • Komplett aus Edelstahl gefertigt
    • Das schlüssellose Schließsystem gewährleistet einen einmaligen Zugang und verhindert einen erneuten Zutritt.
    • Wird sowohl in Durchgangs- als auch in Nicht-Durchgangsausführung angeboten.
    • In vier Standardkonfigurationen verfügbar.
    Spezifikation
    • Locker
      • Durable, high-quality powder coat paint finish.
      • Certain configurations include refrigerated compartments.
      • Standard locker dimensions are 36" wide, 82" tall, and 24" deep, with additional width options of 24", 18", or 12".
      • Offered in both pass-thru and non-pass-thru models.
      • Weight and pricing details are available.
      Frame
      • Sturdy, welded frame made from 18-gauge steel.
      • Horizontal and vertical flanges overlap by at least 1.5" and feature a minimum of two resistance welds per corner.
      • The central vertical lock housing is a structural component extending the full height and depth of the locker.
      Bases
      • Each base is securely attached to its corresponding locker.
      • Constructed from durable 14-gauge steel.
      • Equipped with four adjustable floor levelers for stability.
      Locks
      • One-piece, removable stainless steel push-button lock design.
      • Doors lock securely with a single push of the button.
      • Pre-lubricated locks require no maintenance for the unit's lifetime.
      • Locks are tested to withstand a minimum of 40,000 cycles without failure.
      Doors
      • Each door is built from two pieces of durable 18-gauge steel.
      • Features a nickle-plated, flush-mounted door handle.
      • Equipped with neoprene silencers for quiet operation.
      • Includes anti-pry tabs that engage with the center vertical lock for added security.
      • Spring-loaded hinges are welded to prevent pin removal.
      Refrigerators
      • Outer door features magnetic seals for a secure closure.
      • Circulation fans ensure a consistent internal temperature.
      • Digital controls maintain settings between 38°F and 42°F.
      • Equipped with an audible alarm for added security.
      • Condensation-free door jamb for optimal performance.
      • Automatic defrost cycle runs twice daily.
      • Uses 134A refrigerant for efficient cooling.
      • Operates on 115V/15 amp power.
      • CUL and UL certified for safety and reliability.
      • One-year warranty on the refrigeration unit and a lifetime warranty on the frame.
      Sustainability
      • Composed of up to 85% pre- and post-consumer recycled materials.
      • Certified Indoor Advantage Gold for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ).
      • Environmental Product Declarations (EPD) detailing global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Evidence_Configs_80-100_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-28
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers
    • OmniClassNummer23-29 15 15 11
    • OmniClassTitelMetal Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit