Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Freestanding Firefighter Locker
Freestanding Firefighter Locker
Freestanding Firefighter Locker
Freestanding Firefighter Locker
Freestanding Firefighter Locker
Freestanding Firefighter Locker

    Freestanding Firefighter Locker

    Google-Übersetzung,
    Freistehender Feuerwehrspind

    Feuerwehrleute verwenden diesen freistehenden Spind zur Aufbewahrung ihrer persönlichen Schutzausrüstung. Er wurde so konzipiert, dass er eine maximale Luftzirkulation ermöglicht, damit die Ausrüstung schneller trocknet. Dank optionaler Rollen sind diese Spindbänke mobil.

    Standardgrößen
    Breiten: 18", 20", 24"
    Tiefe: 20", 24"
    Höhen: 81", 82"

    • Am häufigsten von Feuerwehrleuten und öffentlichen Sicherheitseinrichtungen verwendet
    • Erhältlich mit Aufhängestange, Eigentumsbox, optionaler Rückwand und zusätzlicher Sicherheit
    • Hergestellt aus hochbelastbarem Stahl und in Stahlrohrkonstruktion gefertigt


    Um diese Familie zu verwenden, platzieren Sie das Modell aus der Fetch-App in Ihrem Projekt und verwenden Sie die benutzerfreundlichen Parameter im Eigenschaftenfenster, um die Schließfachgruppe nach Ihren Wünschen zu konfigurieren. Diese Einheit kann entweder ein- oder doppelseitig sein. Verwenden Sie ENTER_Number of Lockers, um dem aktuell ausgewählten System Fächer hinzuzufügen. Zu den zusätzlichen Optionen gehören Aufbewahrungsboxen für persönliche Gegenstände mit Vorhängeschloss, Rückwänden und Sicherheitstüren.
    Spezifikation
      • Built with a heavy-duty tubular steel design and finished with a red powder coat
      • Optional back panel allows easy access to electrical outlets
      • Available in 18", 20", or 24" wide sections
      • Easy to maintain and install
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Freestanding_Firefighter_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 43
    • Format2014TitelWire Mesh Storage Lockers
    • OmniClassNummer23-29 15 15 21
    • OmniClassTitelWire Mesh Storage Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit