Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker

    Freestanding Outdoor Weapons Locker

    Google-Übersetzung,
    Waffenschrank für den Außenbereich

    Standardgrößen
    Breiten: 17 1/2", 35", 52 1/2"
    Tiefen: 6"
    Höhen: 20", 29 1/2", 39", 48 1/2", 58"

    • Freistehender Waffenschrank für den Außenbereich
    • Abtropfdeckel und Fächer im Trichter-Stil halten die Waffen trocken und sicher
    • Zur sicheren Aufbewahrung von bis zu 12 Seitenwaffen und bis zu 3 Langwaffen


    Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie sie über die Abruf-App in Ihr Projekt ein und wählen Sie den gewünschten Typ aus. Das Modell wird automatisch skaliert und die richtige Türkonfiguration hinzugefügt.
    Spezifikation
      • Fully welded 10 gauge steel construction
      • Scratch and weather-resistant powder coat finish
      • Hopper-style compartments open from the top and are lined with outdoor safe felt
      • All compartments are sealed with a weather-tight gasket
      • Locks are individually keyed and master keyed
      • Pedestal mount can be ordered in custom heights
      • Pedestal includes 6 holes for anchoring
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Outdoor_Pistol_Freestanding_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-24
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (Inches)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers
    • OmniClassNummer23-19 13 11
    • OmniClassTitelMetal Lockers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit