Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker

    All Configurations Laminate Smart Parcel Locker

    Google-Übersetzung,
    Laminat-Smart-Paketschließfach

    Standardgrößen
    Breiten: 16"
    Tiefe: 22 1/2"
    Höhe: 80"

    • Intelligente Paketschließfächer können Pakete zustellen, die Abholung außerhalb der Geschäftszeiten ermöglichen, als Gemeinschafts- oder Tagesschließfächer genutzt werden und vieles mehr.
    • Die Schließfach-Haupteinheit umfasst einen Touchscreen-Kiosk, einen QR- und RFID-Scanner sowie vier Schließfächer
    • Strom- und Datenanforderungen sind in den mitgelieferten Anschlüssen enthalten


    Der Laminate Smart Locker ist eine fortschrittliche Paketmanagementlösung, die die Paketzustellung und -abholung in verschiedenen Umgebungen wie Wohnungen, Eigentumswohnungen, Wohnheimen und Unternehmen optimiert. Das modulare Design ermöglicht flexible Anpassungen und lässt sich nahtlos in Ihre Architekturprojekte integrieren. Sein herausragendes Element, die Schließfacheinheit, umfasst einen Touchscreen-Kiosk, QR- und RFID-Scanner sowie vier Schließfächer und sorgt so für ein benutzerfreundliches Erlebnis für Zusteller und Empfänger. Diese intelligenten Schließfächer sind mit Strom- und Datenanschlüssen ausgestattet und ermöglichen so die einfache Integration in bestehende Systeme. Sie bestehen aus langlebigen, 19 mm starken Industriematerialien für den Innenbereich und Spezial-PVC für den Außenbereich. Sie verfügen über eine doppelseitige Melamin-Laminatoberfläche und können mit individuell anpassbaren Außenoberflächen an die ästhetischen Anforderungen jedes Projekts angepasst werden. Diese intelligenten Schließfächer eignen sich ideal für Anwendungen von der Paketzustellung und der Abholung außerhalb der Geschäftszeiten bis hin zu gemeinsam genutzten Schließfächern oder Tagesschließfächern und steigern die Effizienz durch sicheren Zugang rund um die Uhr. Dieses Produkt bietet eine moderne, anpassungsfähige Lösung zur Verbesserung der Logistik und zur Erhöhung des Benutzerkomforts in der Architektur. Die SSG-Linie der intelligenten Schließfächer ist hochflexibel und anpassungsfähig, wobei jedes Modell seinem realen Gegenstück entspricht. Nach dem Laden ist die Familie mit vorgefertigten Typen ausgestattet. Die Typen spiegeln optimale Türanordnungen wider, um schnell und effizient ein Design zu erstellen. Dieses Modell umfasst linke, rechte und obere Paneele, Türkonfigurationsoptionen und Scharnierrichtung. Darüber hinaus enthält jedes Modell umfassende Informationen. Jedes Modell hat einen Budgetpreis, der sich bei der Bearbeitung des Modells aktualisiert. So können Designer und Kunde fundierte Design- und Finanzentscheidungen treffen. Außerdem finden Sie Links zu detaillierteren Informationen, falls Sie diese benötigen. Es ist in jedem Modelltyp enthalten. Diese Flexibilität in Kombination mit einem hohen Daten- und Informationsgehalt ist genau das, was BIM eigentlich sein sollte.
    Spezifikation
    • Construction
      • Cabinets intended for indoor use are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate
      • Parcel lockers intended for outdoor use are built from a specialty PVC core material
      • All panels are finished with a double-faced melamine laminate
      • Interior surfaces are finished in a clean white laminate, while exteriors are finished in the laminate of the customer's choosing
      • All exposed edges are covered with 2mm PCV edge banding
      • All panels are connected with dowel and glue fastener system
      Operation
      • Lockers are powered by way of an internal 1500VA/865W Uninterruptible Power Supply (UPS) using a standard US-grounded Edison plug
      • Independent circuiting is recommended but not required for each kiosk unit for this product
      • Wired Ethernet connection is required for each kiosk unit
      • Parcel delivery personnel can use the touchscreen or RFID master card to open the required doors and deliver the packages. The recipient then receives an email, text message, or app notification that their item is available for pickup
      • Package recipient may operate the locker by manually entering a code on the kiosk touch screen, by scanning a bar code or RFID tag, or through the smartphone app
      • When a valid code, barcode, or app communication is read, the locker will open the appropriate door
      • Optional features can include package weight sensors, payment terminals, 5G router, network switch, mag stripe reader, and wifi range extender
      Suggested Use Cases
      • Business package and mail delivery
      • University student mail delivery
      • University shared locker systems
      • Library patron pickup lockers
      • Apartment/condo package and mail lockers
      • law enforcement personal property pass-back lockers
      • IT asset management
      • Hospital and pharmacy medication dispensing
      • Retail Buy Online Pickup In-Store (BOPIS) lockers
      Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Parcel_Smart_No_Access_LAM
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)80
    • Breite (Inches)16
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 23
    • Format2014TitelPlastic-Laminate-Clad Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit