Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker

    Recessed Cell Phone Aluminum Locker

    Google-Übersetzung,
    Eingelassenes Handy-Schließfach

    Eingebaute Handy-Schließfächer eignen sich für Klassenzimmer, Umkleideräume, Check-in-Bereiche und alle Umgebungen, in denen Handys sicher aufbewahrt werden müssen. Optionale größere Türen bieten Platz für kleine Laptops, Tablets und andere elektronische Geräte.

    Standardgrößen
    Breiten: 16 1/4", 22 3/4", 29 1/4", 35 3/4"
    Tiefe: 9 Zoll (8 Zoll Fächer)
    Höhen: 29 3/4", 40 3/4"

    • Wird häufig in Klassenzimmern, Umkleideräumen oder sicheren Einrichtungen zur Aufbewahrung störender oder nicht autorisierter elektronischer Geräte verwendet
    • Die Unterputzmontage ist sicher und nimmt keine Bodenfläche in Anspruch
    • Optionale große Türen ermöglichen die Aufbewahrung größerer elektronischer Geräte wie kleiner Laptops, Tablets, Spielekonsolen usw.


    Um diese Familie zu verwenden, importieren Sie sie in Ihr Projekt und klicken Sie auf eine Wand oder andere Fläche, um sie zu platzieren. Der eingefügte Hohlraum wird automatisch in die Wand eingeschnitten. Wählen Sie anschließend die gewünschte Schlossoption und geben Sie die gewünschte Anzahl an Öffnungen ein. Das Modell skaliert automatisch und fügt die korrekte Anzahl an Öffnungen ein. Große Bodentüren sind für alle Einheiten mit 4 Öffnungen erhältlich (gekennzeichnet durch „ELEGIBLE_Large Bottom Doors“). Gewicht, Preis und Produktcodes sind in dieser Familie enthalten.
    Spezifikation
    • Construction
      • Constructed fully of heavy-duty aluminum
      • Standard compartment measure 5 1/2" w x 8" d x 5 1/4" h
      • Available in five and seven doors high and three, four, and five doors wide
      • Larger B size doors available on four doors wide configurations
      • One compartment is required for the panel lock
      • Fits into rough opening 1" less than the unit width, 1" less than the unit height, and equal to the unit depth
      • Includes a fully integrated flanged color to conceal the opening
      • Available with master keyed locks, or with resettable combination locks
      • Each lock door includes clear plastic cardholder for compartment identity
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Recessed_Cell_Phone_PCS
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit