Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stackable Sidearm Metal Locker
Stackable Sidearm Metal Locker
Stackable Sidearm Metal Locker
Stackable Sidearm Metal Locker

    Stackable Sidearm Metal Locker

    Google-Übersetzung,
    Stapelbarer Seitenwaffenschrank

    Der stapelbare Seitenwaffenschrank bietet die perfekte Aufbewahrung für Pistolen, Taser-Geräte, Körperkameras und Schlagstöcke. Diese Schließfächer sind in zwei Konfigurationen erhältlich: 4X1-Konfiguration und 2X2-Konfiguration. Schließfächer können aufeinander gestapelt und nebeneinander befestigt oder an einer Wand montiert werden.

    Standardgrößen
    Breiten: 12", 14"
    Tiefen: 8", 15"
    Höhen: 12 1/2", 23"

    • Bewahren Sie Pistolen, Kleingeräte und Beweismittel sicher auf
    • Erhältlich in zwei Konfigurationen: 2X2 oder 4X1
    • Kann zusammengeschraubt werden, um komplexere Aufbewahrungslösungen zu schaffen


    Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie sie einfach aus der Fetch-App ein und platzieren Sie sie in Ihrem Projekt. Wählen Sie in den Eigenschaften zwischen einer 2X2-Konfiguration (14WX15DX13H) oder einer 4X1-Konfiguration (12WX8DX23H).
    Spezifikation
    • Technical Specifications
      • Made with heavy-duty steel
      • High-quality powder coat finish in RAL
      • Can be stacked on top of each other or fastened side-to-side to create an abundant amount of secure storage systems
      • Can be mounted to the wall
      • Available with an optional master key lock
      • Available in two configurations: 2X2 or 4X1
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Sidearm_Stacking_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-22
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers
    • OmniClassNummer23-29 15 15 11
    • OmniClassTitelMetal Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit