Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smart Parcel Laminate Locker
Smart Parcel Laminate Locker

    Smart Parcel Laminate Locker

    Google-Übersetzung,
    Intelligente Paketschließfächer aus Laminat

    Das intelligente Paketschließfach aus Laminat rationalisiert den Liefer- und Abrufprozess von Paketen. Die Empfänger erhalten eine SMS oder E-Mail, wenn ihr Paket ankommt, und alle Abgaben und Abholungen werden aufgezeichnet. Schließfächer sind modular für einfache Anpassung und Ergänzungen.

    Standardgrößen
    Breiten: 17", 21", 24"
    Tiefen: 24"
    Höhen: 76"

    • Die Preise sind im Modell enthalten.
    • Kommt Standard mit sieben verschiedenen Konfigurationen
    • Entworfen, um in einem Wohnapartmentkomplex verwendet zu werden


    Die SSG Smart Locker Line ist so konzipiert, dass sie äußerst flexibel und anpassungsfähig ist, wobei jedes Modell so gebaut ist, dass es sein Gegenstück in der realen Welt widerspiegelt. Nach dem Laden wurde der RFA mit sieben vorgefertigten Typen erstellt. Diese Typen spiegeln optimale Türlayouts wider, um ein Design schnell und effizient zu erstellen. Im Modell enthaltene Funktionen sind:

    • Linke und rechte Endplatten
    • Materialoptionen
    • Verschiedene Türkonfigurationen
    Darüber hinaus verfügt jedes Modell über ein hohes Maß an integrierten Informationen. Jedes Modell hat einen Worst-Case-Budgetpreis, der aktualisiert wird, wenn Sie das Modell manipulieren. So können der Designer und der Kunde schnell verstehen, wo das ganze Geld ausgegeben wird. Außerdem gibt es in jedem Modelltyp Links zu detaillierteren Informationen, falls Sie diese benötigen. Dieses Maß an Flexibilität in Kombination mit einem hohen Maß an Informationen ist wirklich das, wofür BIM gedacht war.
    Spezifikation
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16" thick high-pressure laminate
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Smart_Parcel_LAM
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)76
    • Tiefe (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 55 26
    • Format2014TitelParcel Lockers
    • OmniClassNummer23-19 13 13
    • OmniClassTitelPlastic Laminate Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit