Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker

    Smart Parcel Metal Locker

    Google-Übersetzung,
    Intelligentes Paketfach

    Intelligente Schließfächer sind unglaublich nützliche Lösungen für die Verteilung von Post und Paketen. Sie bieten Kunden einen sicheren Ort, um Bestellungen abzuholen, IT-Ressourcen zu sichern und auszuleihen, oder sie können als Schließfächer zur gemeinsamen Nutzung genutzt werden. Der Zugang zu Schließfächern ist einfach, indem man einen Code auf dem Touchscreen eingibt oder ein Telefon oder ein anderes RFID-Gerät scannt. So ist garantiert, dass die darin enthaltenen Gegenstände vom vorgesehenen Benutzer abgeholt werden.

    Standardgrößen
    Breiten: 550 mm, 1000 mm
    Tiefe: 635 mm
    Höhe: 2024 mm

    • Softwaregesteuerte Schließfächer benachrichtigen den Benutzer per SMS oder App-Benachrichtigung, dass sein Paket zur Abholung bereit steht. Anschließend nutzt der Benutzer die App oder gibt den bereitgestellten Code auf dem Touchscreen ein und das ihm zugewiesene Schließfach öffnet sich automatisch
    • Verwenden Sie eine Controller-Einheit und eine Mischung aus Adder-Einheiten, um Schließfächer verschiedener Größen zu Ihrem System hinzuzufügen
    • Erweitern Sie die Vielseitigkeit Ihres Systems durch Hinzufügen von temperaturgeregelten Schließfacheinheiten


    Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie das Modell aus der Fetch-App ein und wählen Sie dann mit dem Typwähler die gewünschte Konfiguration aus. Der Katalogname gibt die Anzahl der Türen an, ob es sich bei der Einheit um eine Steuereinheit (mit Konsole) oder einen Addierer (ohne Konsole) handelt, sowie die Anzahl der kleinen, mittleren und großen Türen.
    Spezifikation
    • Construction
      • 1.5 mm, cold rolled, fully welded steel construction
      • 550 pounds empty weight
      • Auto-open doors controlled by console
      • Locking mechanism automatically activates when the door is manually closed
      • Contactless operation with included smartphone app
      • Each locker includes a weight sensor to verify the movement of packages
      • Weather shelter and night lamp available by selecting Outdoor Unit
      • Anti-corrosive powder coating inside and out
      • Standard finish: RAL 7040 - "Window Grey"
      • Custom colors available
      • Opaque or transparent doors available on request
      Electrical
      • 110 V @15 amps Standard Supply (US)
      • Additional units connected with RS 485A
      • Internet connectivity required, ethernet reccomended
      • AMOLED tablet console with IR sensors and bar code scanner
      • Compatible with 1D and 2D bar codes, and QR codes
      Software Integrations
      • Yardi
      • SFTP
      • ResMan
      • SC Logic
      • Polaris
      • SCP
      • BOPIS
      • Servicen W
      • Help Now+
      • Brynka
      • LDAP
      • Others with integrations and API
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Smart_Parcel_PCS
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 55 26
    • Format2014TitelParcel Lockers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit