Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker

    Tiered Pass-Through Welded Wire Locker

    Google-Übersetzung,
    Kabeldurchgangsschließfach

    Diese Durchgangsschränke verfügen über einzeln verschließbare Fächer mit der Option, eine hintere Tür hinzuzufügen, was besonders nützlich sein kann, wenn Servicemitarbeiter tägliche Arbeitsaufträge und Ausrüstung abholen müssen.

    Standardgrößen
    Breiten: 24", 30", 36"
    Tiefen: 24", 30", 36"
    Höhen: 79,5"

    • Wählen Sie die Anzahl der Ebenen aus unserem kostenlosen 5D-Revit-Modell aus
    • Option zum Versand vormontiert
    • Eingerahmter geschweißter Draht sorgt für Festigkeit und Stabilität
    • Preise im Modell enthalten


    Unsere kostenlosen Revit-Modelle sind vollgepackt mit detaillierten und spezifischen Informationen ohne die zusätzlichen Anforderungen einer riesigen Dateigröße. Diese Schließfächer sind modular in der Erstellung und Anwendung und können nach Bedarf neu konfiguriert werden. Einfach zu planen, einfach zu installieren, einfach zu versetzen. Erhältlich in ein-, zwei- und dreistöckigen Einheiten und kombinierbar.
    Spezifikation
    • Specifications
      • 14-gauge 1 1/4" x 1 1/4" panels and door frames
      • 12-guage welded wire with 1" x 1" grid opening
      • 14-gauge 1 1/2" x 1" outer door frame channel
      • Solid 14-gauge galvanized sheet metal shelving, bottom shelf sits 2" from floor
      • Ship pre-assembled or to be assembled on location
      • Powder Coated steel finish
      • One year warranty
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Tiered_Wire_Pass-Through_PWR
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)79.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 43
    • Format2014TitelWire Mesh Storage Lockers
    • OmniClassNummer23-29 15 15 21
    • OmniClassTitelWire Mesh Storage Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit