Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall Mounted Firefighter Locker
Wall Mounted Firefighter Locker
Wall Mounted Firefighter Locker
Wall Mounted Firefighter Locker
Wall Mounted Firefighter Locker
Wall Mounted Firefighter Locker

    Wall Mounted Firefighter Locker

    Google-Übersetzung,
    Feuerwehrspind zur Wandmontage

    Feuerwehrleute verwenden diesen Wandschrank zur Aufbewahrung ihrer persönlichen Schutzausrüstung. Er wurde so konzipiert, dass er eine maximale Luftzirkulation ermöglicht, damit die Ausrüstung schneller trocknet.

    Standardgrößen
    Breiten: 18", 20", 24"
    Tiefe: 20", 24"
    Höhe: 72"

    • Am häufigsten von Feuerwehrleuten und öffentlichen Sicherheitseinrichtungen verwendet
    • Erhältlich mit Aufhängestange, Eigentumsbox, optionaler Rückwand und zusätzlicher Sicherheit
    • Hergestellt aus hochbelastbarem Stahl und in Stahlrohrkonstruktion gefertigt


    Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie sie aus der Fetch-App in Ihr Projekt ein. Im Eigenschaftenfenster unter „Aufbau“ können Sie die gewünschte Anzahl von Schließfächern in (EINGABE_Anzahl der Schließfächer) eingeben. In den folgenden Feldern können Sie eine Rückwand, ein Eigenschaftenfeld oder zusätzliche Sicherheit hinzufügen. In (EINGABE_Wandfläche) gilt 0 = flächenbündig an der Wand montiert, 1 = 2 Zoll Wandabstand und 2 = 6 Zoll Wandabstand. Unter „Abmessungen“ ist (EINGABE_Schließfachbreite) in den Breiten 18“, 20“ und 24“ verfügbar. Wählen Sie abschließend zwischen 20“ oder 24“ Schließfachtiefe.
    Spezifikation
      • Built with a heavy-duty tubular steel design and finished with a red powder coat
      • Optional back panel allows easy access to electrical outlets
      • Available in 18", 20", or 24" wide sections
      • Easy to maintain and install
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Wall_Mounted_Firefighter_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)72
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 43
    • Format2014TitelWire Mesh Storage Lockers
    • OmniClassNummer23-29 15 15 21
    • OmniClassTitelWire Mesh Storage Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit