Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oversized Rapid Response Weapons Safe
Oversized Rapid Response Weapons Safe

    Oversized Rapid Response Weapons Safe

    Google-Übersetzung,
    Übergroßer Tresor für schnelle Reaktionswaffen

    Der übergroße Waffenschrank mit Schnellzugriff bietet Platz für bis zu 24 Gewehre und über 100 Pistolen. Der einzigartige Schnellzugriffsmechanismus ermöglicht den Zugriff auf den Safe in nur 4 Sekunden und ist unempfindlich gegen Aufbrechen oder Aufhebeln.

    Standardgrößen
    Breiten: 50 3/256"
    Tiefe: 33"
    Höhe: 73 31/128"

    • Übergroßer Waffenschrank mit Platz für bis zu 24 Gewehre und über 100 Pistolen; ideal zur sicheren Aufbewahrung der Waffen von Einsatzkräften in Schulen, Universitäten oder Polizeistationen.
    • Das einzigartige, patentierte biometrische Tastenfeld mit Sperrfunktion ermöglicht einen schnellen Zugriff auf den Tresorinhalt in weniger als 4 Sekunden und speichert eine Zugriffsprüfspur.
    • Das sichere Design widersteht dem Öffnen oder Aufbrechen des Schlosses, indem der Schließmechanismus in der Basis verborgen ist.


    Die Modelle der Schnellreaktions-Waffentresore sind auf hohe Sicherheit und schnellen Zugriff ausgelegt, sodass Sie das Gerät an nahezu jedem Ort aufstellen und im Notfall auf die Waffen zugreifen können. Die Tresore sind am Boden festgeschraubt, sodass das Gerät und sein Inhalt an Ort und Stelle bleiben. Legen Sie bei Bedarf den Zeigefinger auf das biometrische Tastenfeld und drehen Sie den Griff, um die Drehtür zu öffnen. Die zylinderförmige Tür widersteht Aufhebeln und der verborgene Schließmechanismus im Boden macht es unmöglich, das Schloss zu knacken. Alle Schnellreaktions-Waffentresore sind aus doppelwandigem Stahl gefertigt und mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen, die ein Leben lang hält.
    Spezifikation
    • Construction
      • Built of out double-walled steel
      • Finished with a durable and rust-resistant powder coat
      • Locking mechanism is concealed in the base to deter picking or prying
      • Unique biometric keypad stores up to 15 fingerprints and keeps records of access in an audit trail
      • All units bolt to the floor
      Sizing
      • Small Unit: 1 rifle and up to 4 pistols
      • Medium Unit: 7 rifles, 11 pistols
      • Oversized Unit: 24 rifles, up to 100 pistols
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Weapon_Fast_Response_Large_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-28
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (Inches)33
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung11 97 00
    • Format2014TitelSecurity Equipment
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit