Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bins Wall-Mounted Storage
Bins Wall-Mounted Storage
Bins Wall-Mounted Storage
Bins Wall-Mounted Storage
Bins Wall-Mounted Storage

    Bins Wall-Mounted Storage

    Google-Übersetzung,
    Freitragender Behälter mit Lamellenwandaufbewahrung

    Lamellenplatten können zusammen mit freitragenden Behältern verwendet werden, um flexible Aufbewahrungslösungen für praktisch jeden Raum zu schaffen.

    Standardgrößen
    Breiten: 18", 36", 48"
    Tiefen: 7/16"
    Höhen: 19", 61"

    • Mit Lamellenplatten lassen sich flexible Aufbewahrungslösungen für praktisch jeden Raum schaffen.
    • Zum schnellen Aufhängen von Kunststoff- oder Gitterbehältern in Reichweite für eine schnelle Auswahl von Teilen und Werkzeugen
    • Erhältlich in Grau oder Austernweiß


    Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie sie einfach in Ihr Projekt ein und wählen Sie die gewünschte Breite und Höhe aus; Die Familie passt sich automatisch an und platziert die richtige Anzahl an Lamellen. Verwenden Sie die Kunststoffbehälterfamilie, um Behälter in der gewünschten Größe und Menge auf dem Panel zu platzieren.
    Spezifikation
      • 16 gauge cold-rolled steel
      • Gray or Oyster White powder coat finish
      • Load capacity up to 1000 lbs.
      • Accepts all sizes of plastic or mesh bins (sold separately)
      • Can be mounted to any suitable wall surface
      • Mounting hardware not included
      • Additional rods, shelves, and hanger accessories available on request
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Panel_Louver_PCS
    • ProduktfamilieHealthcare
    • ProduktgruppeSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-22
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-21 11 11 15
    • OmniClassTitelCommercial Storage Racking
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit