Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heavy Duty Steel Bar Rack
Heavy Duty Steel Bar Rack
Heavy Duty Steel Bar Rack
Heavy Duty Steel Bar Rack
Heavy Duty Steel Bar Rack
Heavy Duty Steel Bar Rack

    Heavy Duty Steel Bar Rack

    Google-Übersetzung,
    Robustes Barregal

    Sparen Sie wertvollen Platz in der Werkstatt, indem Sie Schnittholz, Stangen und Rohre auf diesem innovativen Regal lagern. Erhältlich in ein- oder doppelseitiger Konfiguration.

    Standardgrößen
    Breiten: 42", 72", 99"
    Tiefen: 36", 48", 54", 78"
    Höhen: 96", 120", 144"

    • Sichere Lagerung von Schläuchen, Rohren, Stangenmaterial und Schnittholz über dem Boden und in Sichtweite
    • Einseitige oder doppelseitige Optionen mit 18"- oder 30"-Armen
    • Das Gesamtsystem kann bis zu 12.000 Pfund tragen.


    Diese Produktfamilie ist so konzipiert, dass sie sich leicht platzieren und konfigurieren lässt, damit Sie Ihren Raum in Plan- oder 3D-Ansichten genau planen können. Mithilfe der Optionen im Eigenschaftenfenster kann das Rack auf ein- oder doppelseitige, 18"- oder 30"-Arme sowie die Gesamtbreite und -höhe der Einheit eingestellt werden. 8 Fuß hohe Einheiten umfassen fünf Ebenen, 10 Fuß hohe Einheiten umfassen sechs und 12 Fuß hohe Einheiten umfassen sieben.
    Spezifikation
    • Construction
      • Constructed from fully welded steel
      • Uprights include arm mounting points every 2"
      • 18" arm holds up to 1000 lbs. while 30" arm holds up to 500 lbs.
      • Total System Capacity: 12000 lbs.
      • Finished with a high-quality powder coat finish
      • Additional arms are available to order separatel
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Rack_Bar_PCS
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit