Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack

    Cantilever Pipe Steel Rack

    Google-Übersetzung,
    Kragarmrohrständer aus Stahl

    Dieses einseitige Kragarmregal ermöglicht eine effiziente Lagerung von Stangenmaterial, Rohren, Winkeln, Bauholz, Beschnitt, Leitungen und anderen langen und sperrigen Materialien.

    Standardgrößen
    Breiten: 48", 60"
    Tiefen: 24", 30"
    Höhen: 51", 61"

    • 1500 lbs Kapazität pro Ebene, 4000 lbs nicht überschreiten
    • Abnehmbare Halterohre erstrecken sich 5" hoch
    • Jeder Schacht bietet 15 Zoll vertikalen Stauraum
    • Pulverbeschichtetes Finish


    Das Cantilever-Rohrlagerregal der Southwest Solutions Group ist so konzipiert, dass es äußerst flexibel und anpassungsfähig ist, wobei jedes Revit-Modell so gebaut ist, dass es sein reales Gegenstück widerspiegelt. Dieses Rack hat eine Tragfähigkeit von 1500 lbs pro Ebene, die 4000 lbs nicht überschreiten darf, und jedes Fach bietet 15 Zoll vertikalen Stauraum.
    Spezifikation
    • Stationary Models
      • Overall height: 51"
      Mobile Models
      • Lag holes in base for anchoring
      • 8" x 2" phenolic casters
      • Two rigid and two swivel casters with wheel brakes
      • Overall height: 61"
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Rack_Cantilever_Pipe_PCS
    • ProduktfamilieBusiness
    • ProduktgruppeAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 56 29.26
    • Format2014TitelCantilever Storage Racks
    • OmniClassNummer23-21 11 11 15
    • OmniClassTitelCommercial Storage Racking
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit