Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving

    Mini Rack Steel Shelving

    Google-Übersetzung,
    Mini-Regalsystem

    Mit diesem Miniregal können Sie Produkte und Waren in Bereichen wie Lagerhallen, Vertriebszentren und Reparaturwerkstätten lagern. Dieses Regalsystem lässt sich schnell zusammenbauen und ist eine großartige Ergänzung für Ihre Industrieprojekte.

    Standardgrößen
    Breiten: 30", 36", 42", 48"
    Tiefen: 12", 15", 18", 24", 30"
    Höhen: 39", 51", 75", 87", 99", 111", 123"

    • Wird zur Lagerung von Produkten in industriellen Umgebungen verwendet, beispielsweise in Lagern, Teileabteilungen usw.
    • Erhältlich als offenes, geschlossenes oder mobiles Regal
    • Konfigurierbar mit Starter- oder Erweiterungseinheit
    • Optionen zum Hinzufügen von Rollen und Türen


    Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie sie über die Fetch-App in Ihr Projekt ein. Im Eigenschaftenfenster können Sie unter „Aufbau“ die gewünschte Anzahl an Regalen eingeben. Direkt darunter können Sie zwischen einer Additions- oder einer Startereinheit wählen. Wählen Sie als Nächstes zwischen den beiden Optionen „offen“ oder „geschlossen“. Die letzten Änderungen, die unter „Aufbau“ vorgenommen werden, sind das Hinzufügen von Türen und Rollen. Schließlich können Sie unter „Abmessungen“ die gewünschte Breite und Höhe eingeben und für die Tiefe zwischen den beiden Optionen wählen.
    Spezifikation
    • Technical Specifications
      • Made with heavy-duty steel
      • High-quality powder coat finish in ROU 041 Beige
      • Three different configurations: Open, Closed, and Mobile shelving
      • Options to have a starter or add-on unit
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Rack_Mini_PCS
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 56 13
    • Format2014TitelMetal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 11 11 11
    • OmniClassTitelCommercial Storage Shelves
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit