Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rolled Blueprint Storage
Rolled Blueprint Storage
Rolled Blueprint Storage
Rolled Blueprint Storage

    Rolled Blueprint Storage

    Google-Übersetzung,
    Regal für gerollte Blaupausen

    Halten Sie gerollte Dokumente in Ordnung mit diesem vielseitigen Regal, das in verschiedenen Abmessungen erhältlich ist. Regale können entweder mit Trennwänden für eine bessere Aufbewahrung von Rollenpapier oder ohne Trennwände geliefert werden, damit Sie die Verwendung anpassen können.

    Standardgrößen
    Breiten: 24", 30", 36", 42", 48"
    Tiefen: 30", 36"
    Höhen: 36", 76"

    • Ideal für den Einsatz in Architekturbüros, Baubüros, Designstudios
    • Zu den verfügbaren Optionen gehören Rollen, Arbeitsbereich und Regalteiler
    • Die Anzahl der Regale ändert sich dynamisch, um sich an die Größe der Einheit anzupassen
    • Hauptmaterial: Pulverbeschichteter Stahl


    Unsere 5D-BIM-Blaupausen-Speichersysteme sind in einer Vielzahl von Speicheroptionen erhältlich, darunter:
    • Regale, Cubbies oder Schubladen
    • raumhoch, arbeitsflächenhoch oder fahrbar
    • gerollt oder liegend lagern
    Mit unserer Flat File-Einheit können Sie einfach die gewünschte Papiergröße auswählen, die Sie aufbewahren möchten, und die Größe des Schranks wird entsprechend skaliert. Das Gerät ist in Optionen mit 5 oder 10 Schubladen ohne Ständer, mit 6-Zoll-Fußleiste oder mit 20-Zoll-Basis erhältlich. Gerollte Blaupausen und flache Aktenregale sind eine großartige Lösung für Materialien, die auf bestimmte Weise gelagert werden müssen. Das Regal ist in verschiedenen Abmessungen erhältlich, und gerollte Blaupausenregale können mit Rollen oder einer Arbeitsfläche auf der Oberseite geliefert werden.
    Spezifikation
    • Cabinet
      • Vertical uprights made of 18 gauge steel.
      • Comes with flush bottom, one bottom kick plate, or 20" tall stand.
      • Units come with a closed back.
      Shelves
      • Adjustable on 1-1/2" increments
      • 450 lb. weight capacity
      • Entire unit max capacity 1500 lbs.
      • Shelf thickness: 1"
      Finish
      • Non-off-gassing powder coat.
      • See Finish Options PDF for more available color sections
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Shelves_Blueprint_Rolled_PCS
    • ProduktfamilieBusiness
    • ProduktgruppeAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 31 00
    • Format2014TitelManufactured Metal Casework
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit