Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bins Cantilever Shelving
Bins Cantilever Shelving
Bins Cantilever Shelving
Bins Cantilever Shelving
Bins Cantilever Shelving
Bins Cantilever Shelving

    Bins Cantilever Shelving

    Google-Übersetzung,
    Freitragendes Lagerregal

    Freitragende Behälterregale sind eine hervorragende Aufbewahrungslösung, wenn ein einfacher Zugang zu Kleinteilen oder Werkzeugen erforderlich ist. Die Behälter oder Regale können auch um 10 Grad geneigt werden, um frische Teile näher am Bediener zu halten. Die Standardbreite von 33,7 Zoll sorgt für eine perfekte Passform von Behältern in Standardgröße.

    Standardgrößen
    Breiten: 24", 30", 33,7", 36"
    Tiefen: 13", 14", 15", 16", 17", 18"
    Höhen: 42", 66", 78", 84", 90"

    • Kann für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden, einschließlich Verpackung und Montage
    • Bringt Kleinteile und Vorräte schnell und effizient zu den Arbeitern
    • Regale und Behälter können flach oder geneigt installiert werden
    • Zu den optionalen Zubehörteilen gehören ein oberer Baldachin, Acryl-Endplatten und eine Beleuchtung


    Wenn ein einfacher Zugriff auf Kleinteile oder Werkzeuge erforderlich ist, sind freitragende Behälterregale eine hervorragende Aufbewahrungslösung. Die Behälter oder Regale können um 17 Grad geneigt werden, um frische Teile näher am Bediener zu halten. Regale und Behälter können auch flach eingebaut werden. Die Standardbreite von 33,7 Zoll sorgt für eine perfekte Passform von Behältern in Standardgröße. Unsere Produkte sind mit verschiedenen Zubehörteilen wie Dachvordächern, Acryl-Endplatten und Beleuchtung nach oben anpassbar, sodass Sie leichter finden, was Sie brauchen, wenn Sie schnell an einem Projekt arbeiten . Um das Modell zu verwenden, platzieren Sie es und wählen Sie die gewünschte Breite, Tiefe und Höhe aus. Verwenden Sie die Optionen unter "Konstruktion" im Eigenschaftenbereich, um die Regale und Behälter zu ändern und zusätzliches Zubehör hinzuzufügen oder zu entfernen.
    Spezifikation
    • Frame Construction
      • 2 vertical uprights made of 14 gauge steel
      • Uprights are 2" deep with a 1 1/4" face
      • Fully welded frame with 16 gauge sway supports
      • Standard width of 33.7" efficiently fits standard industrial storage bins
      • Shelf slots run up the entire upright at 1" intervals
      • Total weight capacity is 500 lbs for single-sided units and 1050 lbs for double-sided units
      • Base supports are seismiclly rated and include 3/8" levelers
      Bin Rail Construction
      • One piece of cold-rolled 16 gauge steel
      • Integrated mounting brackets are compatable with frame mounting points
      • Top surface enables the use of standard hanging bins
      • Slot on the face for use with wall accessories or peg board hooks
      Shelf Construction
      • Single-piece of folded 16 gauge steel
      • Front, rear, and sides are turned up 90 degrees to create a tray-like shelf
      • Shelves have integrated shelf brackets and are capable of two-position mounting
      • Shelves may be mounted level or at 17 degree slope
      Canopy Construction
      • Folded from a single piece of 18 gauge cold-rolled steel
      • Edge thickness of 3/4"
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Shelving_Cantilever_Bin_PCS
    • ProduktfamilieHealthcare
    • ProduktgruppeSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialABS
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit