Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sliding Door Wire Partition
Sliding Door Wire Partition
Sliding Door Wire Partition
Sliding Door Wire Partition

    Sliding Door Wire Partition

    Google-Übersetzung,
    Drahtschiebetür

    Drahtgitter-Schiebetür mit konfigurierbaren Öffnungsoptionen. Diese Drahtkäfige lassen sich einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen. Sie sind vielseitig, anpassungsfähig, individuell anpassbar und hochsicher. Die Bolzen sind nur von innen zugänglich, und die Pfosten können für zusätzliche Stabilität im Boden verankert werden.

    Standardgrößen
    Breiten: 3' 4", 4' 4", 5' 4", 6' 4", 8' 4", 10' 4"
    Tiefe: 7"
    Höhen: 8' 5 1/4", 10' 5 1/4", 12' 5 1/4"

    In unserem kostenlosen Revit-Modell enthalten:
    • Flexible Kombinationen und modularer Aufbau
    • Funktioniert nahtlos mit unseren Drahttrennwandsystemmodellen
    • 3', 4', 5', 6', 8' oder 10' Breite (einfach per Drag & Drop anpassen oder in Modellparameter eingeben)
    • 8' oder 10' Fuß Höhe (oder Sonderanfertigung)
    • Schiebetür links oder rechts, innen oder außen gleitend
    Ideal für den Einsatz als:
    • Rechenzentrumskäfige
    • DEA-Medikamentenlager
    • Fahrerzugangskäfige
    • Werkzeugkisten zur sicheren Aufbewahrung von Werkzeugen und Geräten
    • Serverkäfige zur Sicherung von Netzwerkservern und teurer Computerausrüstung
    • Beweismittelverwahrung oder Arrestzellen für die Strafverfolgung


    Drahtgittertrennwände sind eine robuste und kostengünstige Lösung für mehr Sicherheit und Zugangskontrolle in stark frequentierten Vertriebszentren, Rechenzentren, Polizeistationen, DEA-Lagern und mehr. Dieses System verhindert den Zutritt Unbefugter in Bereiche mit aktivem Maschinen- oder Fahrzeugverkehr und erhöht so die Sicherheit. Der Drahtkäfig verfügt über offene, aber dennoch sichere Trennwände aus Drahtgeflecht, die zusätzliche Beleuchtung, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Sprinkleranlagen überflüssig machen. Er ist schnell lieferbar und in individuellen Konfigurationen erhältlich. Zubehör wie Druckstangen, Codeschlösser und Deckenpaneele erhöhen Funktionalität und Sicherheit. Modulare Drahtzäune sind ideal für Sicherheit und Effizienz und ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Einrichtungen mit Zugangskontrolle. Diese Drahtkäfige lassen sich einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen. Sie sind vielseitig, anpassungsfähig, individuell anpassbar und hochsicher. Die Bolzen sind nur von innen zugänglich, und die Pfosten können für zusätzliche Stabilität im Boden verankert werden. Ideal für:
    • Rechenzentrumskäfige
    • DEA-Medikamentenlager
    • Fahrerzugangskäfige
    • Werkzeugkisten zur sicheren Aufbewahrung von Werkzeugen und Geräten
    • Serverkäfige zur Sicherung von Netzwerkservern und teurer Computerausrüstung
    • Beweismittelverwahrung oder vorübergehende Arrestzellen für die Strafverfolgung
    • Spezielle sichere Lagerung für gefährliche Stoffe wie Aerosole
    Spezifikation
    • Panel Construction
      • Customizable width (max 10ft per panel).
      • 8' or 10' height panel sections.
      • Frame is 1-1/4" x 1 1/4" x 1/8" hot rolled steel angle.
      • Standard Mesh is 10 gauge wire woven into 2" x 1" rectangular openings.
      • Panels available in mesh, expanded metal, sheet metal, or clear polycarbonate.
      • Angled frame and mesh design gives a clear view of the cage interior
      • Wire mesh panels may be used as walls or ceilings with proper reinforcement.
      Upright Construction
      • Upright posts made form 2" x 2" 14 gauge Square HSS Steel.
      • Posts include a welded base plate with floor anchors.
      • Posts may be anchored to the floor using 1" lag bolts that must be pinned or brazed once installed.
      • Additional base plate available for "sandwiching" data center floors.
      Door Construction
      • Single Hinged: 3' or 4' wide by 7' 3-1/4" high opening.
      • Double Hinged: 6' or 8' wide by 7' 3-1/4" high opening
      • Sliding Door: 3', 4', 5', 6', 8', or 10' widths and 8' or 10' tall opening.
      • Transom panel sized to match partition height.
      • Three 4" x 4" 10-gauge tight pin hinges per hinged door.
      • Sliding doors include four-wheel trolley trucks, a 16-gauge track, and hardware.
      • Inactive leaf secured by cane bolt (base) and chain bolt (top)
      • Padlock lug standard, cylinder, or digital locks available.
      • Universal construction works for left or right hand, inside or outside swing/slide.
      • Complete with two upright posts and hardware.
      • Custom size and no overhead obstruction doors available.
      Service Window Construction
      • 4' wide panel with a 24" x 21" window opening.
      • Transom panel sized to match partition height.
      • Sliding window panel secures in place from the inside when not in use.
      • Complete with two upright posts and hardware.
      • Custom sizes available.
      System Assembly
      • Mount two or more panels between posts to reach wall height.
      • Panel height may be adjusted to mount flush to the top and bottom to meet DEA storage requirements.
      • Standard-size panels work in wall and ceiling configurations.
      • Wall has a minimum of 1-1/2" horizontal reinforcement at least every 60 inches.
      • Clear spanned ceiling up to 35'-0" across.
      • Standard 3/8" mounting and assembly hardware.
      • Assembly hardware is inaccessible from the secured side of the partition.
      • Single-hinged, double-hinged, sliding, and vertical rise doors available.
      • Self-closing and self-locking door hardware available for secure projects.
      • Keyed or digital locks may be added for additional security
      • Custom size panels and special heights available on request.
      • Frames, mesh, and uprights are finished in a matching high-quality powder coat color.
      • Custom colors available with a paint chip or RAL number.
      Sustainability
      • Wire mesh contains up to 95% pre and post-consumer recycled content
      • Roll-formed angle steel contains up to 71% pre and post-consumer recycled content
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Wire_Partition_Sliding_Door_WIR
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (Inches)7
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 22 13
    • Format2014TitelWire Mesh Partitions
    • OmniClassNummer23-15 11 15 17 11
    • OmniClassTitelWire Mesh Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit