Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Armorer's Weapon Steel Workstation
Armorer's Weapon Steel Workstation
Armorer's Weapon Steel Workstation
Armorer's Weapon Steel Workstation

    Armorer's Weapon Steel Workstation

    Google-Übersetzung,
    Werkbank des Waffenschmieds

    Armorer-Hauptwerkbänke eignen sich hervorragend, um Schusswaffen, Werkzeuge und Teile für die Wartung von Waffen organisiert aufzubewahren. Diese flexiblen Bänke werden mit mehreren optionalen Zubehörteilen für die Aufbewahrung von Stecktafeln geliefert, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden und Ihren Arbeitsplatz vollständig anzupassen.

    Standardgrößen
    Breiten: 60", 72", 84"
    Tiefen: 30"
    Höhen: 72", 84"

    • Entwickelt für Strafverfolgungs- und Militäreinrichtungen zur Waffen- und Schusswaffenwartung
    • Erhältlich in 3 Bankbreiten: Standard 60" und 72" auf Anfrage auch in 84" erhältlich
    • Erhältlich in 2 Standardhöhen: Sitztischhöhe 30" (72" Gesamthöhe) und Stehtischhöhe 42" (84" Gesamthöhe)
    • Eine 30" tiefe Arbeitsfläche (33" Gesamttiefe)


    Die Armorer-Werkbank besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion, die für die Reparatur und Wartung von Waffen entwickelt wurde. Diese flexible Bank wurde entwickelt, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden, und wird mit mehreren optionalen Steckplatten-Aufbewahrungszubehörteilen wie Regalen, Gewehrschrotflintenhaltern, Pistolenhalterungen, Werkzeug- und Teilebehältern geliefert. Es ist auch in drei stilvollen und dennoch langlebigen Arbeitsoberflächen erhältlich, pulverbeschichtet, Edelstahl oder Metzgerblock.
    Spezifikation
      • Constructed with heavy-duty steel work surface supports
      • Fully welded heavy-duty 14-guage framing with 11-gauge reinforcements and supports
      • Comes with a 1" adjustable heights for back panel components
      • Adjustable leveling glides
      • Two standard heights: 72" sitting height and a 84" standing height
      • Made in the USA
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Workbench_Gun_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-05
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (Inches)30
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit