Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial Workstation Hutch Industrial Furniture
Industrial Workstation Hutch Industrial Furniture

    Industrial Workstation Hutch Industrial Furniture

    Google-Übersetzung,
    Industrieller Arbeitsplatzschrank

    Industrielle Workstations steigern die Arbeitsproduktivität durch eine bessere Arbeitsorganisation. Dieses Produkt kann von Arbeitern für verschiedene Tätigkeiten wie Montage, Fertigung, Verpackung und Versand verwendet werden.

    Standardgrößen
    Breiten: 36",48",54",60"
    Tiefen: 24",27",30"
    Höhe: 40"

    • Für den Einsatz in Industrieräumen
    • Halten Sie die Gegenstände organisiert
    • Enthält eine große Auswahl an anpassbaren Funktionen


    Diese Workstation bietet eine Vielzahl benutzerfreundlicher Optionen für eine bessere Aufbewahrung und Nutzung. Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie sie aus der Fetch-App in Ihr Projekt ein und klicken Sie dann auf das Modell. Geben Sie im Eigenschaftenbrowser unter „Abmessungen“ die gewünschte Breite und Tiefe ein. Unter „Konstruktion“ kann der Benutzer verschiedene Zubehörteile hinzufügen, darunter Spulenhalter, Regale, Dosen und Plastikbehälterhalter. Darüber hinaus können die Türen der Workstation geöffnet oder geschlossen und Leuchten hinzugefügt werden. Die Leuchten sind sichtbar, sobald der Feinmodus eingeschaltet ist. Benutzer können die Materialien der Tischplatte auch unter „Materialien und Oberflächen“ in laminiertes Holz, lackierten Stahl, Kunststofflaminat und Edelstahl ändern.
    Spezifikation
      • Manufactured with steel
      • Finished in a high-quality powder coat with one of the 20 different Rousseau color options
      • Table top material is changeable to four different options
      • Comes with a wide range of accessories
      • Includes pull down door and light fixture
      • Comes with a centrally keyed lock
      • Available in a range of widths and depths
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Workstation_Industrial_Hutch_PCS
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)40
    • Breite (Inches)36485460
    • Tiefe (Inches)242730
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 51 00
    • Format2014TitelOffice Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit