Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Medical Lab Steel Workstation
Medical Lab Steel Workstation
Medical Lab Steel Workstation
Medical Lab Steel Workstation

    Medical Lab Steel Workstation

    Google-Übersetzung,
    Medizinischer Laborarbeitsplatz

    Standardgrößen
    Breite: 72"
    Tiefe: 30"
    Höhe: 56 1/4"

    • Ideal für klinische Ingenieurwissenschaften und medizinische Labore.
    • Ausgestattet mit 10 Steckdosen, die eine ausreichende Stromversorgung gewährleisten.
    • Verfügt über eine 30" x 72" große Arbeitsfläche mit Material Ihrer Wahl.
    • Beinhaltet eine einzigartige 40-Zoll-Fußstütze und verschiedene Schubladenkombinationen.


    Mit Abmessungen von 183 cm Breite, 143 cm Höhe und 76 cm Tiefe bietet diese Workstation ausreichend Platz für vielfältige Anwendungen. Sie verfügt über eine 76 x 183 cm große Arbeitsfläche aus Kunststofflaminat und ein 30 x 183 cm großes Regal, was Langlebigkeit und einfache Pflege gewährleistet. Ausgestattet mit zwei Unterschränken – einem mit vier und einem mit drei Schubladen – bietet diese Workstation reichlich Stauraum. Zusätzlich gehören eine 102 cm lange Fußstütze, eine 91 cm lange Schublade und Regalträger mit fünf geerdeten 15-A-Steckdosen zur Ausstattung, die für ein effizientes Workflow-Management unerlässlich sind. Der beleuchtete Kombinations-Wippschalter verbessert die Benutzerfreundlichkeit. Die Workstation wurde mit Fokus auf Sicherheit und Komfort entwickelt und ist mit 10 Steckdosen und einem Netzkabel ausgestattet, um den hohen Anforderungen medizinischer Labore gerecht zu werden. Ihre pulverbeschichteten Stahlkomponenten und die optionalen Sonderlackierungen oder die Edelstahl-Ausführung sorgen dafür, dass diese Workstation nicht nur praktischen Anforderungen entspricht, sondern sich auch harmonisch in verschiedene Designbereiche einfügt. Ideal für medizintechnische Abteilungen, ist es eine zuverlässige Wahl, wenn Präzision und Organisation im Vordergrund stehen.
    Spezifikation
    • Construction:
      • 72" width, 56.25" height (depending on worksurface thickness), 30" depth
      • Plastic laminate work surface: 30" x 72" x 1 1/4"
      • Base cabinets: One 15" wide four-drawer, one 15" wide three-drawer
      • 40" Foot Rest
      • 15"-36" Apron Drawer
      • Two 2" Apron Fillers
      • Two 12"-24" tall Shelf Supports (16" shown) with 5 grounded 15A outlets and illuminated rocker switch
      • 12" x 72" Shelf
      • Two 4" x 72" Back Guards
      Electrical Requirements:
      • Voltage: 120 volts
      • Frequency: 60 Hz
      • Phase: Single
      • 10 electrical outlets with one power cord
      Utility Requirements:
      • No compressed air, water, steam, gases, or vacuum required
      Finish Options:
      • Powder coated steel components
      • Custom paint color matching available
      • Available finishes: Nitro Blue, Black, Profile Gray, Electric Blue, Putty, Gunmetal Gray, Driftwood, Slate Gray, Beige, Eggshell, SF Yellow, Bright Red, Thermal Red, Emerald Green, Woodland Brown
      Work Surface Material Options:
      • Black Phenolic Resin
      • Black or Gray Epoxy Resin
      • Hardwood Butcher Block
      • Laminate with PVC or matching laminate edgebanding
      • Stainless Steel
      • Powder coated steel
      • Resinwood
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Workstation_Medical_PCS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-22
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)72
    • Tiefe (Inches)30
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 56 53
    • Format2014TitelLaboratory Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit