Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pharmacy Steel Workstation
Pharmacy Steel Workstation

    Pharmacy Steel Workstation

    Google-Übersetzung,
    Apothekenarbeitsplatz

    Unsere auf Effizienz optimierte Arbeitsstation für Apotheken und medizinische Labore integriert nahtlos mehrere Arbeitsstationszubehörteile und gewährleistet so eine schnelle und sichere Medikamentenverpackung und Qualitätskontrolle. Mit einem Fokus auf benutzerfreundlichem Design und robuster Leistung ermöglicht sie medizinischem Fachpersonal optimierte Arbeitsabläufe und präzise Ergebnisse.

    Standardgrößen
    Breiten: 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Tiefen: 24", 30", 36", 42", 48"
    Höhen: 30", 36", 42"

    • Durchdachte Stahlarbeitsstation für den Einsatz in Apotheken, medizinischen Laboren und Medikamentenverpackungsanlagen
    • Zu den verfügbaren Zubehörteilen gehören Regale, Monitorarme, Mülleimer, Steckdosenleiste, Spritzschutz, Lupe, Tastaturablage, Computerhalter und Schubladen unter dem Schreibtisch.
    • Wählen Sie aus einer Kollektion hochwertiger Materialien für die Arbeitsfläche, darunter Hochdrucklaminat, Phenolharz und massives Ahornholz.


    Arbeitsstationen sind für ihre Flexibilität bekannt und dank der zahlreichen Zubehörteile sind sie ideal für den Einsatz in nahezu allen Branchen. Dank ihres einfachen Designs und der nahezu endlosen Liste an Zubehörteilen lässt sich diese Werkbank an die Anforderungen Ihres Raums anpassen. Wählen Sie zwischen unteren Regalen, Unterbaulösungen oder entscheiden Sie sich für gar kein Zubehör. Die Arbeitsplatte kann je nach Bedarf aus verschiedenen Materialien bestehen, von Laminat über Hackblöcke bis hin zu Edelstahl.
    Spezifikation
      • Fully welded steel frame
      • Standard duty (1 1/2" HSS steel) supports up to 1000 lbs, Heavy duty (2" HSS steel) supports up to 1500 lbs.
      • Foot options include levelers, casters, and anti-vibration selections.
      • Interior configuration ranges from ful and half shelves, to casework solutions
      • Variety of countertop options: laminate, epoxy, butcher block, and stainless steel
      • Works with a variety of accessories including monitor mounts, power strips, cable management grommets, and more
      • 16 powder coat finish options
      • Custom sizes, configurations, and accessories are available upon request
      • Made in the USA
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Workstation_Pharmacy_PCS
    • ProduktfamilieHealthcare
    • ProduktgruppeSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit