Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4-Post FreeSpan™ Shelving with Nantucket Drawers and Trays

4-Post FreeSpan™ Shelving with Nantucket Drawers and Trays

Google-Übersetzung,

Das hochwertige Schubladen- und Ablagesystem Nantucket von Spacesaver passt sich flexibel an wachsende und sich verändernde Raumbedürfnisse an und bietet so vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Innenraum. Dank seiner Kompatibilität lässt sich das Nantucket-System nahtlos mit allen anderen Zubehörteilen der Spacesaver 4-Pfosten-Regalserie kombinieren.

Spezifikation
  • NANTUCKET DRAWERS
    Organize supplies, tools, equipment, and more with drawers in your choice of three heights. Soft-close functionality protects stored items and prevents slamming.

    • Ability to mix and match drawer sizes
    • Soft-close, full-extension ball-bearing drawer slides with built-in detent
    • Drawer bodies and brackets assemble with ease to Spacesaver’s closed 4-Post uprights
    • 100 lb. weight capacity
    • Drawers are adjustable on 1.5” H increments
    • Nantucket Rolled Textile Drawers are available in 4.5” nominal height and include (3) rolled textile rods

    DRAWER HEIGHTS

    • 3”
    • 4.5”
    • 6”
Technische Spezifikation
  • Referenznummer4-post-freespan-shelving-with-nantucket-drawers-and-trays
  • ProduktfamilieShelving
  • ProduktgruppeStatic 4 Post Shelving
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung10 56 13
  • Format2014TitelMetal Storage Shelving
  • OmniClassNummer23-21 11 11
  • OmniClassTitelCommercial Storage Units