Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 10 Openings
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 10 Openings
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 10 Openings
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 10 Openings

    Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 10 Openings

    Google-Übersetzung,

    Schließfächer zur Aufbewahrung von Beweismitteln

    Schließfächer zur Aufbewahrung von Beweismitteln sind so konzipiert, dass sie eine sichere Überwachungskette bieten. Diese Schließfächer können als Durchgangs- oder Nicht-Durchgangsschränke konzipiert werden. Türkonfigurationen und -optionen variieren je nach Ihren Anforderungen. Diese Schließfächer sind mit geschweißten Böden, Rahmen und Türen auf Langlebigkeit ausgelegt.

    Durchgangsschließfächer

    Das Schließfachsystem für Beweismittel ist in die Wand eingebaut, die den Abgabebereich für Beweismittel vom Eigentums- und Beweismittelraum trennt. Beweise werden auf der Abgabeseite hinterlegt und von einem Beweistechniker im Beweisraum auf der anderen Seite des Schließfachs abgerufen.

    Verfügbare Abmessungen

    • Höhe(n) (82 Zoll), ¾ (63,282 Zoll) und ½ (44,562 Zoll) [einschließlich Sockel]
    • Breite(n) 18", 24", 36"
    • Tiefe 24"
    • Die Basis erhöht die Höhe um 4 Zoll

    Verfügbare Optionen

    • 136 Standardkonfiguration der Vordertür
    • Kühlschrank-Pass-Thru, Non-Pass-Thru oder Pass-Back
    • Mesh-Hecktüren
    • Front-Lock-Out-System
    • Mail- oder Video-Slots
    • ControLoc-Konnektivität über Ethernet mit DHCP

    Sperroptionen

    • ControLoc-Technologie (Elektronisches Schloss)
    • Schlüsselloses Schloss
    • Digi-Schloss

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspacesaver-evidence-locker-pass-thru-controlloc-ed3da09
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeEvidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)82
    • Breite (Inches)36
    • Tiefe (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers
    • OmniClassNummer23-29 15 15 11
    • OmniClassTitelMetal Lockers