Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nantucket Drawers and Trays on 4-Post Shelving
Nantucket Drawers and Trays on 4-Post Shelving
Nantucket Drawers and Trays on 4-Post Shelving
Nantucket Drawers and Trays on 4-Post Shelving
Nantucket Drawers and Trays on 4-Post Shelving
Nantucket Drawers and Trays on 4-Post Shelving
Nantucket Drawers and Trays on 4-Post Shelving
Nantucket Drawers and Trays on 4-Post Shelving
Nantucket Drawers and Trays on 4-Post Shelving
Nantucket Drawers and Trays on 4-Post Shelving

    Nantucket Drawers and Trays on 4-Post Shelving

    Google-Übersetzung,

    Nantucket-Schubladen und -Tabletts von Spacesaver für 4-Säulen-Regale
    Genau wie die Insel, die seinen Namen inspiriert hat, kann das Nantucket-System aus hochwertigen Schubladen und Tabletts Wachstum und Veränderungen problemlos aufnehmen. Das Nantucket-System von Spacesaver wurde entwickelt, um Flexibilität und Vielseitigkeit in jede Innenumgebung zu bringen. Es ist mit 4-Pfosten-Regalen kompatibel und funktioniert nahtlos mit allen anderen Zubehörteilen der 4-Pfosten-Regallinie von Spacesaver.

    MERKMALE:

    OPTIMIERUNG
    Nutzen Sie Ihren vertikalen Raum voll aus, indem Sie Schubladen und Tabletts mit anderem Zubehör kombinieren.

    NEUKONFIGURATION
    Wenn sich Ihre Anforderungen im Laufe der Jahre ändern, können Sie Zubehör ohne Spezialwerkzeug mischen, anpassen, hinzufügen und neu anordnen.

    KOMPLEMENTÄRE ÄSTHETIK
    Nantucket ergänzt jede Innenumgebung. Erstellen Sie ein funktionales, gut organisiertes System, das auf Ihre Bedürfnisse und Ihre Inneneinrichtung zugeschnitten ist.

    VORTEILE:

    QUALITÄT & HALTBARKEIT

    • Hergestellt in den USA aus hochbelastbarem Stahl
    • Eingeschränkte lebenslange Garantie
    • Einfach zu bedienen und leicht zugänglich

    FLEXIBILITÄT

    • Erhältlich in einer Vielzahl von Tiefen und Breiten für viele Anwendungen
    • Kombiniert Schubladen und Tabletts mit anderem austauschbaren 4-Pfosten-Zubehör

    KOSTENEFFIZIENT

    • Das Hinzufügen von Tabletts oder Schubladen zu einem neuen oder vorhandenen 4-Pfosten-Gerät ist eine kostengünstige Möglichkeit, eine elegante Aufbewahrung hinzuzufügen
    • Kostengünstige Alternative zum Konservierungsschrank der Serie 920 von Spacesaver, wenn keine versiegelten Schränke erforderlich sind

    Modellspezifische Informationen:
    Je nach gewählter Höhe ist dieses Modell mit einer beliebten Konfiguration von Schubladen und Regalen vorinstalliert:

    48", 60" H – (2) 3" Schubladen, (2) 4,5" Schubladen, (2) 6" Schubladen, (2) Regale
    72", 84" H – (3) 3" Schublade, (3) 4,5" Schubladen, (3) 6" Schubladen, (3) Regale
    96”, 108”, 120” H – (4) 3” Schubladen, (4) 4,5” Schubladen, (4) 6” Schubladen, (4) Regale

    • Die Regale werden gleichmäßig verteilt, wobei ein Regal immer direkt über den Schubladen platziert wird
    • Zu den verfügbaren Türoptionen gehören Volltüren, Sichttüren oder keine Türen
    • Wenden Sie sich für maximale Flexibilität und erweiterte Größenoptionen an Spacesaver, um all Ihre Fragen zu beantworten und das beste Nantucket-System für Ihren Raum zu entwerfen.

    Obwohl in diesem Modell nicht abgebildet, kann diese Lösung problemlos Tabletts integrieren, die in 2 Zoll oder 4 Zoll Höhe mit ähnlicher optischer Attraktivität und vollständiger Tablettentfernung erhältlich sind.



    Spezifikation
    • NANTUCKET DRAWERS
      Organize supplies, tools, equipment, and more with drawers in your choice of three heights. Soft-close functionality protects stored items and prevents slamming.

      • Ability to mix and match drawer sizes
      • Soft-close, full-extension ball-bearing drawer slides with built-in detent
      • Drawer bodies and brackets assemble with ease to Spacesaver’s closed 4-Post uprights
      • 100 lb. weight capacity
      • Drawers are adjustable on 1.5” H increments
      • Nantucket Rolled Textile Drawers are available in 4.5” nominal height and include (3) rolled textile rods

      DRAWER HEIGHTS

      • 3”
      • 4.5”
      • 6”

      STANDARD 4-POST SHELVING DIMENSIONS FOR DRAWERS: 

      WIDTH 24”, 30", 36", 42", 48", 54", 60"  DEPTH 18”, 24", 30", 36”HEIGHT 48", 60" 72", 84", 96", 108", 120"

      DOOR OPTIONS:

      • Visual
      • Solid
      • None

      NANTUCKET TRAYS
      Trays are designed to keep items secure and organized. Trays can be fully removed from the 4-Post unit when needed for work or study.

      • Ability to mix and match tray sizes
      • Fully removable for items on-the-go
      • Standard safety stop feature
      • Approximately 72% extension prior to safety stop engagement
      • 100 lb. weight capacity
      • Nantucket Rolled Textile Trays are available in 4” nominal height and include (3) rolled textile rods

      TRAY HEIGHTS:

      • 2”
      • 4”

      STANDARD 4-POST SHELVING DIMENSIONS FOR TRAYS: 

      WIDTH 24”, 30", 36", 42", 48", 54", 60"
      DEPTH 18”, 24", 30", 36”, 42", 48", 56"
      HEIGHT 48", 60" 72", 84", 96", 108", 120"

      DOOR OPTIONS:

      • Visual
      • Solid
      • None
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspacesaver-nantucket-drawers-trays-4post-shelving
    • ProduktfamilieShelving
    • ProduktgruppeStatic 4 Post Shelving
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 56 13
    • Format2014TitelMetal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 11 11 11
    • OmniClassTitelCommercial Storage Shelves