Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EverTUFF® CTS CPVC GripLoc™ Cap

EverTUFF® CTS CPVC GripLoc™ Cap

Google-Übersetzung,
EverTUFF® CTS CPVC WARM- UND KALTWASSERVERTEILUNGSSYSTEM

Zertifizierte sichere Alternative zu Metall-Rohrleitungssystemen

Alle herkömmlichen Metallinstallationssysteme korrodieren und hinterlassen ihre korrosiven Abfälle zur Ablagerung im Wassersystem. CPVC thermoplastische Systemkomponenten korrodieren nie. Das Spears® EverTUFF® CTS CPVC-System aus Fittings, Rohren, Versorgungsverschlüssen, Ventilen und Lösungsmittelzement ist von NSF® International (NSF®) gemäß ANSI/NSF® 61 und NSF®372 für die Einhaltung aller staatlichen und Bundesrechtliche Vorschriften. Von nationalen, staatlichen und den meisten kommunalen Bauvorschriften zugelassen und von ICC nach ASTM E84 für Flammen- und Raucheigenschaften von weniger als 25/50 für den Einsatz in Rückluftplenums gelistet. Spears® CTS CPVC-Produkte eignen sich ideal für Warm- und Kaltwasserverteilungssysteme in Wohn- und Gewerbebauten sowie Freizeitfahrzeugen, modularen Häusern und Mobilheimen.

Vollständiges Sortiment an CTS CPVC-Lösungsmittelzement, Formstücken, Rohren, Versorgungsstopps und Kugelhähnen von 1/2 Zoll bis 2 Zoll plus zusätzliches IPS-CPVC in 2-1/2 Zoll und höher

EverTUFF® CPVC-Rohre und -Fittings sind für die meisten Projekte jeder Größe mit CPVC in Kupferrohrgröße (CTS) in den Größen 1/2" bis 2" erhältlich. Plus, kann mit zusätzlichen Schedule 40- und Schedule 80-CPVC-Eisenrohren (IPS) für Größen von 2-1/2 Zoll und größer verwendet werden. Verfügbar für den Einsatz in mehrstöckigen Installationen, bei denen angemessene Konstruktions- und Installationsverfahren angewendet wurden.

Außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit

Im Gegensatz zu Metallsystemen rosten, verkalken oder verschmutzen CPVC-CTS-Produkte nie und bieten viele Jahre wartungsfreien Service und eine verlängerte Systemlebensdauer.

Energieeinsparungen

Eine geringe Wärmeleitfähigkeit minimiert den Wärmeverlust in Warmwassersystemen.

Höhere Durchflusskapazität

Glatte Innenwände führen zu geringerem Druckverlust und höherem Volumen als herkömmliche Metallsysteme.

Niedrigere Systemkosten

Geringere Materialkosten als metallische Systeme, kombiniert mit geringerem Gewicht und einfacher Installation, können die Installationskosten erheblich reduzieren.
Geeignet für gewerbliches Warmwasser

CTS CPVC-Produkte können Flüssigkeiten bei Betriebstemperaturen von bis zu 82 °C (180 °F) handhaben.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerspears-gl4147
  • ProduktfamilieEverTUFF® CTS
  • ProduktgruppeGripLoc™ Cap
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-07-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCPVC
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • OmniClassNummer23-27 53 00
  • OmniClassTitelPipe Caps
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit