Alle Durchdringungen, Dichtstoffe, Dichtungsmassen und Spachtelmassen, Manschetten, Ummantelungsstreifen und eingegossene EZ Path-Brandschutzkanäle, Elektro- und Datenkabel, Kommunikationskabel, Steckdosen- und Verteilerkastenschutz, Große Öffnungen, Lüftungskanäle, Schutzhüllen, Alle Vorhangfassaden, Brandschutzsprays für den Außenbereich, Brandschutzsprays für alle Wetterbedingungen, Schnellclip-Isolieraufhänger, Fensterwanddichtungen
Spezifikation
Property: Value
Shell Composition: 0.059" (1.5 mm) Thick Galvanized Steel
Fire Ratings: 1 or 2 Hours
Expansion Begins: 250°F (121°C)
Allowable Cable Fill: 50% to 100%
In Service Temperature: Less than 130°F (54°C)
Shelf Life: No Limit