Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EZ-Path Series 33NEZ Smoke & Acoustical Pathway

EZ-Path Series 33NEZ Smoke & Acoustical Pathway

Google-Übersetzung,
Alle Durchdringungen, Dichtstoffe, Dichtungsmassen und Spachtelmassen, Manschetten, Ummantelungsstreifen und eingegossene EZ Path-Brandschutzkanäle, Elektro- und Datenkabel, Kommunikationskabel, Steckdosen- und Verteilerkastenschutz, Große Öffnungen, Lüftungskanäle, Schutzhüllen, Alle Vorhangfassaden, Brandschutzsprays für den Außenbereich, Brandschutzsprays für alle Wetterbedingungen, Schnellclip-Isolieraufhänger, Fensterwanddichtungen
Spezifikation
  • Property: Value Shell Composition: Non-Halogenated, V-0 High Impact ABS/PC Thermoplastic Seal & Curtain: Flame Retardant, Low-Smoke Silicone Rubber Cable Loading Area: 6.7 sq in (43.2 sq cm) Allowable Cable Fill: 0% to 100% In Service Temperature: -30°F (-34°C) - 130°F (54°C) Storage Temperature: Less than 130°F (54°C) L Rating (CFM/Device) (0% Visual Fill): Less than 1* L Rating (CFM/Device) (100% Visual Fill): Less than 2.5* Plenum Tested to: UL2043 Sound Transmission Classification (STC): 61 (Relates to Specific Construction) (ASTM E 90-09) Notes: *L Ratings Tested According to Air Leakage Test Procedure As Outlined in UL1479 without a Fire Test. For use in non-fire-rated construction only.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerez-path-series-33nez-smoke-acoustical-pathway
  • ProduktfamilieEZ-Path
  • ProduktgruppeSeries 33NEZ
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-11-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen
  • Klassifizierung10 44 00
  • Format2014TitelFire Protection Specialties
  • OmniClassNummer23-13 25 11
  • OmniClassTitelFireproofing