Alle Durchdringungen, Dichtstoffe, Dichtungsmassen und Spachtelmassen, Manschetten, Ummantelungsstreifen und eingegossene EZ Path-Brandschutzkanäle, Elektro- und Datenkabel, Kommunikationskabel, Steckdosen- und Verteilerkastenschutz, Große Öffnungen, Lüftungskanäle, Schutzhüllen, Alle Vorhangfassaden, Brandschutzsprays für den Außenbereich, Brandschutzsprays für alle Wetterbedingungen, Schnellclip-Isolieraufhänger, Fensterwanddichtungen
Spezifikation
Property: Value
Shell Composition: Non-Halogenated, V-0, ABS/PC Co-Polymer
Seal: Low Smoke Silicone
Cable Loading Area: 13.044 sq in
Allowable Cable Fill: 0% to 100%
In Service Temperature: -30°F (-34°C) - 130°F (54°C)
Storage Temperature: Less than 130°F (54°C)
L Rating (CFM/Device) (0% Visual Fill): Less than 1*
L Rating (CFM/Device) (100% Visual Fill): Less than 1.5*
Plenum Tested to: UL2043
Sound Transmission Classification (STC): 50 (Relates to specific construction) (ASTM E 90-09)
Notes: *L Ratings Tested According to Air Leakage Test Procedure As Outlined in UL1479 without a Fire Test. For use in non-fire-rated construction only.