Alle Durchdringungen, Dichtstoffe, Dichtungsmassen und Spachtelmassen, Manschetten, Ummantelungsstreifen und eingegossene EZ Path-Brandschutzkanäle, Elektro- und Datenkabel, Kommunikationskabel, Steckdosen- und Verteilerkastenschutz, Große Öffnungen, Lüftungskanäle, Schutzhüllen, Alle Vorhangfassaden, Brandschutzsprays für den Außenbereich, Brandschutzsprays für alle Wetterbedingungen, Schnellclip-Isolieraufhänger, Fensterwanddichtungen
Spezifikation
Property: Value
Dimensions: 4.5” x 150’ (114mm x 45.7m)
Material Thickness: 0.06” (1.5mm)
Weight: 10.9 lbs (4.9kg) *Full Roll
Color: Red
Expansion Begins: 350ºF (177ºC)
Expansion Range: 15x (Typical Free Expansion)
In Service Temperature: Less than 130ºF (54ºC)
Radiation Exposure: Unaffected
VOC Content: N/A
Shelf Life: No Limit
Catalog Number: UPC Number
FFG100: 730573302217
FFC22: 730573300220