Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WF300 Intumescent Firestop Caulk

WF300 Intumescent Firestop Caulk

Google-Übersetzung,
BlazeStop® WF300 ist eine auf Latex basierende Brandschutzdichtungsmasse, die speziell für den Einsatz im Holzrahmenbau von Wohnhäusern entwickelt wurde. WF300 ist für die Abdichtung von Durchdringungen in Holzkonstruktionen wie Ständerwänden und Decken-/Fußbodenkonstruktionen geeignet. Im Brandfall dehnt sich WF300 auf bis zu das Vierfache seines ursprünglichen Volumens aus.

Montagefreundlich, lässt sich problemlos mit einer handelsüblichen Kartuschenpistole auftragen.
Geeignet für brennbare und nicht brennbare Penetrationsmittel
Geprüft auf bis zu 3 Stunden Feuerbeständigkeit gemäß ASTM E814/UL1479
Technische Spezifikation
  • Referenznummersti-wf300
  • ProduktfamilieFirestopping
  • ProduktgruppeBlazeStop™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA