Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stadium LED 1500 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Archiviert

Stadium LED 1500 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture

SERIOUS INTELLIGENCE.

SERIOUS POWER.

• 1450W LED illumination

• Built-in over temperature protection

• No Plastics in Light Path

• 160,000+ lumens delivered

• 90+ CRI color fidelity option

• Patented Single Glass Optics

• DMX 512 Controllable


Glare-Free

Broadcast Quality

Optimal Thermal Design

Advanced Intelligence

Spezifikation
  • LIGHT & OPTICS
    LUMEN OUTPUT RANGE121271 ~ 167977

    LUMEN-TO-WATT RANGE

    92 ~ 124 lm/W
    CRI/TLCI OPTIONS70/75, 80/75, 90/85
    CCT OPTIONS2200 ~ 6000K
    NEMA OPTIONS3/4/5/6
    ELECTRICAL
    SYSTEM POWER1410W
    FREQUENCY RANGE45~66 Hz
    INPUT VOLTAGE277V ~ 500V
    DC VOLTAGE51V

    INPUT CURRENT

    5.8A
    POWER FACTOR0.9 @ 277V
    THD<15%
    INRUSH CURRENT<80A
    ELECTRICAL CERTIFICATIONSFCC, CE, ETL, ik08, CB, KC, UL 924
    SURGE PROTECTIONL-L 5kV, L-PE 10kV
    OVER TEMPERATURE PROTECTION

    AUTOMATIC RECOVERY

    OVER VOLTAGE PROTECTIONRECOVERY AFTER POWER CYCLE
    OVER LOAD PROTECTION:AUTOMATIC RECOVERY
    CONSTRUCTION
    OPERATING TEMPERATURE RANGE-50°C TO +50°C
    USAGE ENVIRONMENTSINDOOR, OUTDOOR
    MOUNTING OPTIONSPEDESTAL, PENDANT
    ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONSROHS, FCC, SALT SPRAY, (MIL-STD-810)
    EFFECTIVE PROJECTED AREA (EPA)3.59(FT²) WITH OR WITHOUT VISOR
    APPROXIMATE WEIGHT75 LBS
Technische Spezifikation
  • Referenznummerstadium-led-1500
  • ProduktfamilieLED Lighting
  • ProduktgruppeStadium LED
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21
  • OmniClassTitelSpecialized Lighting Fixtures
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit