Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
11 GreenCoat® Colour Coated Steel | Winter White Colour
11 GreenCoat® Colour Coated Steel | Winter White Colour
11 GreenCoat® Colour Coated Steel | Winter White Colour
11 GreenCoat® Colour Coated Steel | Winter White Colour
    SSAB

    11 GreenCoat® Colour Coated Steel | Winter White Colour

    GreenCoat® – Architektur, Stahl und schwedisches Pflanzenöl

    GreenCoat® ist die Marke von SSAB für innovative, umweltbewusste, organisch beschichtete Stahllösungen für die Bauindustrie. GreenCoat® organisch beschichtete Stähle bieten nicht nur das umweltfreundlichste Produktportfolio für Bedachungen, Fassaden und Regenwassersysteme, sondern auch eines der umfassendsten für die gesamte Baubranche überhaupt.


    Grüner und leistungsstärker

    Sämtliche GreenCoat® Produkte verfügen als Trägerwerkstoff über einen Premiumstahl aus Schweden und Finnland, der als einer der besten Stähle auf dem Markt weltweit anerkannt ist. Hinzu kommt, dass die meisten GreenCoat® Produkte schwedisches Pflanzenöl anstelle der herkömmlichen fossilen Farbbestandteile in der Beschichtung aufweisen, was GreenCoat® organisch beschichtete Stähle einzigartig auf dem Markt macht. Diese spezielle patentierte BT Beschichtung bietet nicht nur ökologische Vorteile, sondern auch verbesserte Eigenschaften. Sie sorgt für eine gesündere Umgebung und reduziert die Freisetzung von schädlichen Substanzen in die Luft.

    GreenCoat® organisch beschichtete Stähle sind sehr beständig gegen Korrosion, UV-Strahlung und Kratzern. Sie bieten Architekten und Planern ein leichtes Material, das sich selbst bei -15°C noch leicht verarbeiten lässt. Darüber hinaus ist Stahl zu 100% recycelbar und besonders langlebig. Dies wurde durch über 40 Jahre in Tests auf unseren Freiland-Versuchsgeländen in Florida und den Küstenregionen von Schweden, China und Australien bestätigt.

    Unsere GreenCoat® Umweltdeklaration (EPD) bietet Ihnen ausführliche Informationen darüber, wie wir GreenCoat® organisch beschichteten Stahl herstellen und den Produktlebenszyklus verbessern.


    Erhältlich in vielen lebendigen und langlebigen Farben

    GreenCoat® organisch beschichtete Stähle sind in einer großen Vielfalt an Farben erhältlich. In BIMobjects zeigen wir Ihnen unsere 28 beliebtesten Farben – zusammengestellt von Architekten, Planern und Partnern. Jede Farbe wurde sorgfältig auf Basis von aktuellen Bau- und Designtrends ausgewählt. Die gesamte GreenCoat® Farbpalette umfasst eine Vielzahl an exklusiven Farben und Oberflächen.

    Zur korrekten Reproduzierbarkeit der Farben können Sie Ihr GreenCoat® Farbmuster anfordern unter: samples.greencoat@ssab.com

    Spezifikation
    • GreenCoat® organisch beschichtete Stähle sind in einer großen Vielfalt an attraktiven Farben und Oberflächen für Bedachungen, Fassaden und Regenwassersysteme erhältlich und werden ausschließlich nach DIN EN 10169 hergestellt. SSAB antizipiert und verfolgt aktiv zukünftige Änderungen bei den gesetzlichen Vorschriften in den Bereichen Umwelt, Sicherheit und Chemikalien und erfüllt die geltenden EU-Chemikalienverordnungen wie REACH (1907/2006/EC) und CLP (1272/2008/EC). 

      GreenCoat® organisch beschichtete Stähle sind mit den folgenden Umweltzeichen zertifiziert:
      BASTA und Byggvarubedömningen


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGreenCoat-ColourCoated-Steel-WinterWhite-Colour
    • ProduktfamilieSteel - Sheet & Coil
    • ProduktgruppeGreenCoat® - Colour Coated Steel
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameSteel plate
    • UNSPSCCode30102204
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal sheets and strips
    • Klassifizierung05 00 00
    • Format2014TitelMetals
    • OmniClassNummer23-13 00 00
    • OmniClassTitelStructural and Exterior Enclosure Products
    • CSIUniFormatIICodeB
    • CSIUniFormatIITitleSHELL