Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chicago Ball valve Lever Handle F-F
Chicago Ball valve Lever Handle F-F

    Chicago Ball valve Lever Handle F-F

    4.6 von 5 Sternen4.6(16 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Standard Hidráulica 2-teiliges Ventil, normaler Anschluss, Kugelhähne aus Chicago-Messing, Hebelgriff, FF, Anschlussgröße: 1/4" bis 4".

    Die 2-teiligen Messing-Kugelhähne der Serie Chicago mit normalem Durchgang werden in kommerziellen und industriellen Anwendungen für eine Vielzahl von Flüssigkeiten und Gasen eingesetzt.

    Spezifikation
    • They feature a bottom-loaded blowout-proof stem. Model thread F-F, F-M, M-M and solder end connections

      • Pressure Rating: PN25
      • Maximum temperature 110ºC.

      Components:

      • Body and connector: Nickel plated brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Ball: Chrome plated brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem packing gland and stem packing nut: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Packaging: virgin PTFE
      • Seats: virgin PTFE
      • Lever handle: Steel Dacromet
      • Butterfly handle: Aluminium


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchicagopalanca_hh
    • ProduktfamilieValves
    • ProduktgruppeSTH - BALL VALVE CHICAGO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameBall valves
    • UNSPSCCode40141607
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
    • Klassifizierung40 05 63
    • Format2014TitelBall Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 15
    • OmniClassTitelBall Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Andorra
    Marokko
    Portugal
    Spanien