Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Y Type Strainer thread conection F-F
Y Type Strainer thread conection F-F

    Y Type Strainer thread conection F-F

    4.3 von 5 Sternen4.3(16 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Standardsieb von Hidráulica. Y-Sieb aus Messing, Anschlussgröße: 1/2" bis 2".

    Empfohlen für eine Vielzahl von Wasserversorgungsleitungen, einschließlich privater und gewerblicher Bewässerung, Schwimmbäder und Kühlturmwasser. Sie wurden auch entwickelt, um empfindliche Geräte wie Regler und Rückflussverhinderer zu schützen, indem sie Sedimente filtern, die zu einem vorzeitigen Ausfall führen könnten.

    Spezifikation
    • Body in brass, stainless steel (AISI 304) sieve of 450 µm. 

      • Pressure rating: PN16
      • Maximum temperature 90 ºC

      Components:

      • Body: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Plug: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • O-ring: NBR
      • Sieve: Stainless steel AISI 304 of 0,45 mm


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfiltroy
    • ProduktfamilieY Strainer
    • ProduktgruppeSTH - Y STRAINER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
    • Klassifizierung22 00 00
    • Format2014TitelPlumbing
    • OmniClassNummer23-27 55 29 17
    • OmniClassTitelY Strainers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Andorra
    Marokko
    Portugal
    Spanien