Zur Rocket- Serie von Clever gehört der 110-mm-Einhebelmischer in mattschwarzer Ausführung, der dank der höheren Auslaufhöhe ideal für Aufsatzwaschbecken geeignet ist.
Diese Armatur besticht nicht nur durch ihr elegantes mattschwarzes Finish, das sich mit jedem Badezimmerstil kombinieren lässt, sondern rühmt sich auch mit der besten Technologie und dem UWLA-Zertifikat, das sie wie die gesamte Serie als eine der engagierteren Armaturen auszeichnet Natur.
Der Einhebel ermöglicht Wassereinsparungen, da er über eine begrenzte Durchflussrate von bis zu 5 Litern pro Minute und die Cold-Open-Technologie zum Kaltöffnen verfügt, die das Eindringen von heißem Wasser verhindert.
Es ist einer der attraktivsten Vorschläge von Clever für Badezimmer und verleiht dem Raum aufgrund seines Designs und seiner Verarbeitung eine originelle Note.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Afrika |
|---|---|
Andorra | Marokko |
Portugal | |
Spanien |