Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serie 135 Freistehende Wannen-Armatur 135 1162
Serie 135 Freistehende Wannen-Armatur 135 1162
Serie 135 Freistehende Wannen-Armatur 135 1162

    Serie 135 Freistehende Wannen-Armatur 135 1162

    Freistehende Wannenarmatur Mit Keramikkartusche Mit schwenkbarem Auslauf Ausladung 254 mm Eigensicher gegen Rückfließen Mit Umsteller und Handbrause Geeignet für Durchlauferhitzer 21 kWh Material: Messing Oberfläche: Chrom
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer135_1162
    • ProduktfamilieSeries 135
    • ProduktgruppeBath mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1115
    • Breite (mm)176
    • Tiefe (mm)320
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit