Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steni Nature SN 140
Steni Nature SN 140
Steni Nature SN 140
Steni Nature SN 140
Steni Nature SN 140
    Steni

    Steni Nature SN 140

    Google-Übersetzung,
    Steni Nature Fassadenpaneele sind glasfaserverstärkte Steinverbundplatten mit einer Oberfläche aus Natursteinaggregaten. Steni Nature ist in 14 verschiedenen Natursteinfarben und in vielen dieser Farben in bis zu 5 verschiedenen Körnungen erhältlich: FM (fein mikro), F (fein), M (mittel), C (grob) und CT (grob getrommelt). Zusätzlich bietet Steni Nature Oberflächen aus Recyclingglas und getrommeltem Glas an. Die Steine ​​stammen aus verschiedenen Teilen Europas. Für größere Projekte können auch Sonderanfertigungen bestellt werden. Die Fassadenpaneele wurden für eine natürliche Optik entwickelt und eignen sich hervorragend zur Kombination mit anderen Materialien wie Holz und Putz.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSN140
    • ProduktfamilieFacade systems
    • ProduktgruppeNature
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2015-11-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1195
    • Breite (mm)3495
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialNatürliche Gesteinskörnung
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
    • Klassifizierung10 26 23.16
    • Format2014TitelFiberglass Reinforced Protective Wall Covering
    • OmniClassNummer23-15 15 15
    • OmniClassTitelWall Cladding Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
    Belgien
    Kanada
    Dänemark
    USA
    Finnland
    Island
    Luxemburg
    Niederlande
    Norwegen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich