Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steel Age
Steel Age
Steel Age
Steel Age
Steel Age
    Steni

    Steel Age

    Google-Übersetzung,
    Steni Vision ist eine Fassadenplatte aus glasfaserverstärktem Steinverbundwerkstoff mit einer robusten Oberfläche, die einzigartige Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Die Platten werden mit hochauflösenden Drucken von Illustrationen, Mustern, Fotos oder Grafiken geliefert, die mit einer elektronenstrahlgehärteten Acrylfolie versiegelt sind – für optimalen Schutz und dauerhafte Leistung. Steni Vision bietet die gleiche bewährte Qualität wie andere Steni-Produkte und zeichnet sich durch hervorragende Stoßfestigkeit sowie Wasser- und Witterungsbeständigkeit aus. Die Fassadenplatte eignet sich sowohl für Neubau- als auch für Sanierungsprojekte und eröffnet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Mit Steni Vision gestalten Sie unverwechselbare Fassaden durch individuelle Motive, flexible Formate und eine breite Palette an Designoptionen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersteel-age
    • ProduktfamilieFacade systems
    • ProduktgruppeVision
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1195
    • Breite (mm)3195
    • Tiefe (mm)6
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
    • Klassifizierung10 26 23.16
    • Format2014TitelFiberglass Reinforced Protective Wall Covering
    • OmniClassNummer23-15 15 15
    • OmniClassTitelWall Cladding Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
    Belgien
    Kanada
    Dänemark
    USA
    Finnland
    Island
    Luxemburg
    Niederlande
    Norwegen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich