Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rustik kilstenar Mittsten till cirkel
S:t Eriks
Archiviert

Rustik kilstenar Mittsten till cirkel

Lättlagda cirklar med trumlad marksten En cirkel av marksten i trädgården blir en vacker form som följer naturens egna struktur. Den runda formen förstärket intrycket av flera rum i trädgården. Skapa helhet med marksten och block Bygg gärna en låg mur av Rustik block runt en del av cirkeln för en ombonad och skyddande känsla. Kombinera också med vanlig marksten Rustik för att få en sammanhållande helhet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer9533-050007
  • ProduktfamilieMarksten
  • ProduktgruppeRustik kilstenar
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-05-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)50
  • Breite (mm)159
  • Tiefe (mm)133
Verwandt
  • HauptmaterialStein
  • Sekundär MaterialStein
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)1.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameStone bricks
  • UNSPSCCode30131604
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit