Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kabelränna 350 Citybanan 355x2250x400
S:t Eriks
Archiviert

Kabelränna 350 Citybanan 355x2250x400

Kabelrännor skyddar alla typer av kabeldragningar intill järnvägsspår och komplexa stationsområden. Rännorna uppfyller Trafikverkets och Banenords (Norge) standard och ritningar.

Vi levererar dessutom kompletta system för anslutning av signalskåp, pupinskåp och växelvarmarskåp. Specialrännor för kabelskarv finns också i sortimentet.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKabelranna-350-Citybanan-355x2250x400
  • ProduktfamilieJärnvägsprodukter
  • ProduktgruppeKabelrännor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)400
  • Breite (mm)355
  • Tiefe (mm)2250
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Nettogewicht (kg)397
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Gleitschienen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePM_30_30_45
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLandscape model
  • OmniClassNummer23-11 27 00
  • OmniClassTitelLandscaping
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit