Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Windham™ Luxury Height™ 12" Rough-In Elongated Toilet with Pro Force® Technology

Windham™ Luxury Height™ 12" Rough-In Elongated Toilet with Pro Force® Technology

Google-Übersetzung,
Windham™ Toiletten sind so konstruiert, dass sie außergewöhnliche Leistung erbringen und auf Funktionalität und Stil ausgelegt sind. Die Konstruktion aus Glasporzellan und eine wassersparende Spülung sorgen für zuverlässige Leistung mit bleibendem Wert.

  • Hergestellt aus Glasporzellan der Güteklasse A, um ein haltbares, nicht poröses Produkt mit einer harten, glänzenden Oberfläche zu bieten
  • Verbraucht 1,6 Gallonen Wasser pro Spülung; erfüllt die heutigen strengen Wasserschutzstandards
  • Die längliche Schüssel hat eine verlängerte Randlänge für eine bequeme Verwendung durch Erwachsene
  • Drei-Schrauben-Schnellverbindungs-Installationssystem
  • Begrenzte Garantie für eine Spülleistung
  • Begrenzte 5-Jahres-Garantie
  • Entspricht ASME A112.19.2/CSA B45.1 National Consensus Standards
  • ADA-anpassbar, wenn gemäß den Anforderungen der Zugänglichkeitsrichtlinien, Abschnitt 604 Wasserklosetts, des Gesetzes installiert
Technische Spezifikation
  • Referenznummersterling-402315
  • ProduktfamilieWater Operated Water Closets
  • ProduktgruppeWindham™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit